Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
E40-80 |
E50-110 |
E70-110 |
E70-140 |
E70-170 |
E90-140 |
E90-170 |
E90-200 |
E100-140 |
E110-140 |
E110-170 |
E110-200 |
E110-250 |
E7022110 |
E7022140 |
E7022170 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Preventivo
Stock | 6276 | 80 | 40 | 14 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10787 | 110 | 50 | 14 | ||
1 | Preventivo | 24517 | 110 | 70 | 14 | ||
1 | Preventivo | 24517 | 140 | 70 | 14 | ||
1 | Preventivo | 24517 | 170 | 70 | 14 | ||
1 | Preventivo | 40207 | 140 | 90 | 22 | ||
1 | Preventivo | 40207 | 170 | 90 | 22 | ||
1 | Preventivo | 40207 | 200 | 90 | 22 | ||
1 | Preventivo | 49720 | 140 | 100 | 22 | ||
1 | Preventivo | 56878 | 140 | 110 | 22 | ||
1 | Preventivo | 56878 | 170 | 110 | 22 | ||
1 | Preventivo | 56878 | 200 | 110 | 22 | ||
1 | Preventivo | 56878 | 250 | 110 | 22 | ||
1 | Preventivo | 24517 | 110 | 70 | 22 | ||
1 | Preventivo | 24517 | 140 | 70 | 22 | ||
1 | Preventivo | 24517 | 170 | 70 | 22 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 25 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maximum load(N)
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
d (Inner diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali