• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle in elastomero / cilindriche / foro a gradini / poliuretano A90

Molle in elastomero / cilindriche / foro a gradini / poliuretano A90

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AZ20-25
AZ20-30
AZ20-35
AZ20-40
AZ25-25
AZ25-30
AZ25-35
AZ25-40
AZ30-30
AZ30-35
AZ30-40
AZ40-30
AZ40-35
AZ40-40
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 Preventivo 12752520
1 Preventivo 12753020
1 Preventivo 12753520
1 Preventivo 12754020
1 Preventivo 17652525
1 Preventivo 17653025
1 Preventivo 17653525
1 Preventivo 17654025
1 Preventivo 35303030
1 Preventivo 35303530
1 Preventivo 35304030
1 Preventivo 58843040
1 Preventivo 58843540
1 Preventivo 58844040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore
Max. Elongation(%) 20

Supporto tecnico