• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle in elastomero / cilindriche / foro a gradini / poliuretano A90 / configurabili

Molle in elastomero / cilindriche / foro a gradini / poliuretano A90 / configurabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AZX25-[20-80/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZX30-[20-80/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZX40-[25-150/1]-M[10,​12]-[5-150/1]
AZX50-[25-150/1]-M[10,​12]-[5-150/1]
AZX60-[25-150/1]-M[10,​12]-[5-150/1]
AZX80-[25-200/1]-M[12,​16]-[5-200/1]
AZX100-[25-200/1]-M[12,​16]-[5-200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
H (Gimlet hole length)
(mm)
M (Nominal bolt diameter)
1 Preventivo 20 ~ 80255 ~ 806 ~ 8
1 Preventivo 20 ~ 80305 ~ 806 ~ 8
1 Preventivo 25 ~ 150405 ~ 15010 ~ 12
1 Preventivo 25 ~ 150505 ~ 15010 ~ 12
1 Preventivo 25 ~ 150605 ~ 15010 ~ 12
1 Preventivo 25 ~ 200805 ~ 20012 ~ 16
1 Preventivo 25 ~ 2001005 ~ 20012 ~ 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore

Supporto tecnico