Molle in elastomero / cilindriche / a bassa escursione / con foro a gradini / in poliuretano A70

Molle in elastomero / cilindriche / a bassa escursione / con foro a gradini / in poliuretano A70
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
AZN25-25
AZN25-30
AZN25-35
AZN25-40
AZN30-30
AZN30-35
AZN30-40
AZN40-30
AZN40-35
AZN40-40
AZN50-30
AZN50-35
AZN50-40
AZN50-50
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 Preventivo 6472525
1 Preventivo 6473025
1 Preventivo 6473525
1 Preventivo 6474025
1 Preventivo 8923030
1 Preventivo 8923530
1 Preventivo 8924030
1 Preventivo 18143040
1 Preventivo 18143540
1 Preventivo 18144040
1 Preventivo 28243050
1 Preventivo 28243550
1 Preventivo 28244050
1 Preventivo 28245050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore
Max. Elongation(%) 20

Supporto tecnico