• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle in elastomero / cilindriche / basso tasso di estensione / foro a gradini / poliuretano A70

Molle in elastomero / cilindriche / basso tasso di estensione / foro a gradini / poliuretano A70

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AZNX25-[20-60/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZNX30-[20-60/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZNX40-[25-100/1]-M[10,​12]-[5-100/1]
AZNX50-[25-100/1]-M[10,​12]-[5-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
H (Gimlet hole length)
(mm)
M (Nominal bolt diameter)
1 Preventivo 20 ~ 60255 ~ 806 ~ 8
1 Preventivo 20 ~ 60305 ~ 806 ~ 8
1 Preventivo 25 ~ 100405 ~ 10010 ~ 12
1 Preventivo 25 ~ 100505 ~ 10010 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore

Supporto tecnico