Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S35C
Carico massimo consentito N{kgf} | M×P | D | D1 | d1 | ℓ | ℓ1 | L | T | T1 | T2 | H | R | Catalogo | Prezzo unitario base | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullone di sollevamento | Bullone di sollevamento a occhiello | Tipo | M | 1~ 19 pezzi | ||||||||||||||||
2 bulloni | Verticale, | 1 bullone | 45°, | 2 bulloni | ||||||||||||||||
3730 | {380} | 2160 | {220} | 2160 | {220} | 12×1,75 | 38 | 28 | 18 | 30 | 40 | 55 | 10 | 30 | 15 | 14 | 2 | CSN | 12 | |
6620 | {675} | 4410 | {450} | 4410 | {450} | 16×2,0 | 46 | 36 | 22 | 35 | 45 | 55 | 10 | 30 | 15 | 18 | 2 | 16 | ||
8830 | {900} | 5880 | {600} | 5880 | {600} | 20×2,5 | 48 | 38 | 38 | 45 | 55 | 70 | 15 | 35 | 20 | 19 | 2 | 20 | ||
13340 | {1360} | 9810 | {1000} | 9810 | {1000} | 24×3,0 | 55 | 45 | 36 | 55 | 65 | 85 | 20 | 45 | 20 | 22,5 | 2 | 24 | ||
19810 | {2020} | 16670 | {1700} | 16670 | {1700} | 30×3,5 | 65 | 52 | 42 | 65 | 75 | 95 | 25 | 50 | 20 | 26 | 3 | 30 | ||
58450 | {5960} | 22560 | {2300} | 22560 | {2300} | 36×4,0 | 85 | 70 | 48 | 75 | 90 | 110 | 30 | 55 | 25 | 35 | 3 | 26 |
●Carico {kgf} - Carico {N}×0,101972
Codice componente |
---|
CSN12 |
CSN16 |
CSN20 |
CSN24 |
CSN30 |
CSN36 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | M (diametro della vite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 12 | |
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 24 | |
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 30 | |
1 |
Preventivo
Stock | 10 | 36 |
Loading...
Forma | Fuso |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
M (diametro della vite)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali