Spessori per tappi di chiusura / rotondi su un lato / a gradini / in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VGSA1.6-P[0.3-1.6/0.001]-S[0.3-1.7/0.001]-T[0.3-1.7/0.001]
VGSA2.0-P[1.6-2/0.001]-S[1.5-2.1/0.001]-T[1.5-2.1/0.001]
VGSA2.5-P[2-2.5/0.001]-S[1.9-2.6/0.001]-T[1.9-2.6/0.001]
VGSA3-P[2.5-3/0.001]-S[2.4-3.1/0.001]-T[2.4-3.1/0.001]
VGSA4-P[3-4/0.001]-S[2.9-4.1/0.001]-T[2.9-4.1/0.001]
VGSA5-P[4-5/0.001]-S[3.9-5.1/0.001]-T[3.9-5.1/0.001]
VGSA6-P[5-6/0.001]-S[4.9-6.1/0.001]-T[4.9-6.1/0.001]
VGSA8-P[6-8/0.001]-S[5.9-8.1/0.001]-T[5.9-8.1/0.001]
VGSA10-P[8-10/0.001]-S[7.9-10.1/0.001]-T[7.9-10.1/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
P (Applicable nominal value)
(mm)
S (Gauge diameter)
(mm)
T (Gauge diameter)
(mm)
1 Preventivo 101.60.3 ~ 1.60.3 ~ 1.70.3 ~ 1.7
1 Preventivo 102.01.6 ~ 21.5 ~ 2.11.5 ~ 2.1
1 Preventivo 102.52 ~ 2.51.9 ~ 2.61.9 ~ 2.6
1 Preventivo 1032.5 ~ 32.4 ~ 3.12.4 ~ 3.1
1 Preventivo 1043 ~ 42.9 ~ 4.12.9 ~ 4.1
1 Preventivo 1054 ~ 53.9 ~ 5.13.9 ~ 5.1
1 Preventivo 1065 ~ 64.9 ~ 6.14.9 ~ 6.1
1 Preventivo 1086 ~ 85.9 ~ 8.15.9 ~ 8.1
1 Preventivo 10108 ~ 107.9 ~ 10.17.9 ~ 10.1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico