Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VGWA1.6-P[0.3-1.6/0.001]-S[0.3-1.7/0.001]-T[0.3-1.7/0.001] |
VGWA2.0-P[1.6-2/0.001]-S[1.5-2.1/0.001]-T[1.5-2.1/0.001] |
VGWA2.5-P[2-2.5/0.001]-S[1.9-2.6/0.001]-T[1.9-2.6/0.001] |
VGWA3-P[2.5-3/0.001]-S[2.4-3.1/0.001]-T[2.4-3.1/0.001] |
VGWA4-P[3-4/0.001]-S[2.9-4.1/0.001]-T[2.9-4.1/0.001] |
VGWA5-P[4-5/0.001]-S[3.9-5.1/0.001]-T[3.9-5.1/0.001] |
VGWA6-P[5-6/0.001]-S[4.9-6.1/0.001]-T[4.9-6.1/0.001] |
VGWA8-P[6-8/0.001]-S[5.9-8.1/0.001]-T[5.9-8.1/0.001] |
VGWA10-P[8-10/0.001]-S[7.9-10.1/0.001]-T[7.9-10.1/0.001] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | P (Applicable nominal value) (mm) | S (Gauge diameter) (mm) | T (Gauge diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 1.6 | 0.3 ~ 1.6 | 0.3 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2.0 | 1.6 ~ 2 | 1.5 ~ 2.1 | 1.5 ~ 2.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2.5 | 2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.6 | 1.9 ~ 2.6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | 2.5 ~ 3 | 2.4 ~ 3.1 | 2.4 ~ 3.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 3 ~ 4 | 2.9 ~ 4.1 | 2.9 ~ 4.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 4 ~ 5 | 3.9 ~ 5.1 | 3.9 ~ 5.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 5 ~ 6 | 4.9 ~ 6.1 | 4.9 ~ 6.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 6 ~ 8 | 5.9 ~ 8.1 | 5.9 ~ 8.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 8 ~ 10 | 7.9 ~ 10.1 | 7.9 ~ 10.1 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
No. (Nominal diameter)(mm)
P (Applicable nominal value)(mm)
S (Gauge diameter)(mm)
T (Gauge diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali