Tampone a innesto / rotondo su un lato / a gradini / acciaio per utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGO10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1]
BGO10-P[4-8/0.01]-SCH[3-7/0.01]
BGO13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1]
BGO13-P[8.01-10/0.01]-SCH[6-9/0.01]
BGO16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1]
BGO16-P[10.01-13/0.01]-SCH[8-12/0.01]
BGO21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1]
BGO21-P[13.01-17/0.01]-SCH[10-15/0.01]
BGO26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1]
BGO26-P[17.01-21/0.01]-SCH[10-17/0.01]
BGO32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1]
BGO32-P[21.01-28/0.01]-SCH[10-24/0.01]
BGOH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1]
BGOH10-P[4-8/0.01]-SCH[3-7/0.01]
BGOH13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1]
BGOH13-P[8.01-10/0.01]-SCH[6-9/0.01]
BGOH16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1]
BGOH16-P[10.01-13/0.01]-SCH[8-12/0.01]
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1]
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-SCH[10-15/0.01]
BGOH26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1]
BGOH26-P[17.01-21/0.01]-SCH[10-17/0.01]
BGOH32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1]
BGOH32-P[21.01-28/0.01]-SCH[10-24/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSQuench H (Width across flats)
(mm)
P (Gauge dimension)
(mm)
S (Gauge dimension)
(mm)
SCH (S dimension designation 0.01mm increments)
(mm)
1 Preventivo 10W/O104 ~ 83 ~ 7-
1 Preventivo 10W/O104 ~ 8-3 ~ 7
1 Preventivo 10W/O138.01 ~ 106 ~ 9-
1 Preventivo 10W/O138.01 ~ 10-6 ~ 9
1 Preventivo 10W/O1610.01 ~ 138 ~ 12-
1 Preventivo 10W/O1610.01 ~ 13-8 ~ 12
1 Preventivo 10W/O2113.01 ~ 1710 ~ 15-
1 Preventivo 10W/O2113.01 ~ 17-10 ~ 15
1 Preventivo 10W/O2617.01 ~ 2110 ~ 17-
1 Preventivo 10W/O2617.01 ~ 21-10 ~ 17
1 Preventivo 10W/O3221.01 ~ 2810 ~ 24-
1 Preventivo 10W/O3221.01 ~ 28-10 ~ 24
1 Preventivo 10With104 ~ 83 ~ 7-
1 Preventivo 10With104 ~ 8-3 ~ 7
1 Preventivo 10With138.01 ~ 106 ~ 9-
1 Preventivo 10With138.01 ~ 10-6 ~ 9
1 Preventivo 10With1610.01 ~ 138 ~ 12-
1 Preventivo 10With1610.01 ~ 13-8 ~ 12
1 Preventivo 10With2113.01 ~ 1710 ~ 15-
1 Preventivo 10With2113.01 ~ 17-10 ~ 15
1 Preventivo 10With2617.01 ~ 2110 ~ 17-
1 Preventivo 10With2617.01 ~ 21-10 ~ 17
1 Preventivo 10With3221.01 ~ 2810 ~ 24-
1 Preventivo 10With3221.01 ~ 28-10 ~ 24

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico