• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tampone a innesto / rotondo su un lato / a gradini / lunghezza del tallone selezionabile / acciaio per utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGOPH10-P[4-8/0.01]-A[5-15/1]-B[5-15/1]
BGOPH13-P[8.01-10/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1]
BGOPH16-P[10.01-13/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH (Width across flats)
(mm)
A (Gauge dimension)
(mm)
B (Gauge dimension)
(mm)
P (Gauge dimension)
(mm)
1 Preventivo 10105 ~ 155 ~ 154 ~ 8
1 Preventivo 10138 ~ 208 ~ 208.01 ~ 10
1 Preventivo 10168 ~ 208 ~ 2010.01 ~ 13

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico