Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ARW-APJAL8-[60-130/10]-P[4-7.99/0.01] |
ARW-APJAL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
ARW-APJAL10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
ARW-APJAL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
ARW-APJAL13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-APJAL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-APJAL16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-APJAL16-LC[43-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-APJAL20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
ARW-APJAL20-LC[43-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
ARW-APJAL25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
ARW-APJAL25-LC[43-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
ARW-APJAS8-[50-130/10]-P[4-7.99/0.01] |
ARW-APJAS8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
ARW-APJAS10-[50-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
ARW-APJAS10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
ARW-APJAS13-[50-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-APJAS13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-APJAS16-[50-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-APJAS16-LC[43-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-APJAS20-[50-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
ARW-APJAS20-LC[43-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
ARW-APJAS25-[50-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
ARW-APJAS25-LC[43-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
ARW-APJDL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
ARW-APJDL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
ARW-APJDL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
ARW-APJDL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
ARW-APJDL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
ARW-APJDL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
ARW-APJDL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
ARW-APJDL16-LC[43-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
ARW-APJDL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
ARW-APJDL20-LC[43-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
ARW-APJDL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
ARW-APJDL25-LC[43-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
ARW-APJDS8-[50-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
ARW-APJDS8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
ARW-APJDS10-[50-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
ARW-APJDS10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
ARW-APJDS13-[50-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
ARW-APJDS13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
ARW-APJDS16-[50-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
ARW-APJDS16-LC[43-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
ARW-APJDS20-[50-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
ARW-APJDS20-LC[43-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
ARW-APJDS25-[50-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
ARW-APJDS25-LC[43-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
ARW-APJEL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
ARW-APJEL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
ARW-APJEL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
ARW-APJEL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
ARW-APJEL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
ARW-APJEL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
ARW-APJEL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
ARW-APJEL16-LC[43-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
ARW-APJEL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
ARW-APJEL20-LC[43-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
ARW-APJEL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
ARW-APJEL25-LC[43-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | R | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 60 ~ 130 | - | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 50 ~ 130 | - | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 50 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 50 ~ 130 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 50 ~ 130 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 50 ~ 130 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 60 ~ 130 | - | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 50 ~ 130 | - | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 50 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 60 ~ 130 | - | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
R
W
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali