Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EPHB0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01] |
EPHB0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01] |
EPHB0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01] |
EPHB0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01] |
EPHB0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01] |
EPHB1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01] |
EPHB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
EPHB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
EPHBE0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01] |
EPHBE0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01] |
EPHBE0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01] |
EPHBE0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01] |
EPHBE0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01] |
EPHBE1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01] |
EPHBE1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
EPHBE2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
EPHJB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPHJB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPHJB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPHJB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPHJB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPHJB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
EPHJB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPHJB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
EPHJB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
EPHJB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
EPHJBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPHJBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPHJBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPHJBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPHJBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPHJBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
EPHJBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPHJBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) | Spessore della testa | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | N. (Diametro nominale) (mm) | L (dimensione L) (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna lavorazione della punta | Materiale | SKH51 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Forma della punta | No | Forma di rilascio del gas | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento)
Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento)
Spessore della testa
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
N. (Diametro nominale)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali