Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GV-EPH-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPH-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPH-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPH-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPHE-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5] |
GV-EPHE-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHE-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHJ-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHJ-L4.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHJ-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHJ-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
GV-EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Type | N (Gas release groove position) (mm) | SV (Flat edge cutting length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 |
Loading...
Shape type | Gas release | Material | SKH51 | L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 or +0.05/0 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Tip shape | No | Gas release shape | With gas vent |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Configura
Proprietà di base
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
N (Gas release groove position)(mm)
SV (Flat edge cutting length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali