Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | Trattamento della superficie | Spessore della testa | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | PACCHETTO (pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 3 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 3 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 3 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 4 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 4 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 4 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 1 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 1 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 1 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 1.5 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 1.5 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 1.5 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 2 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 2 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 2 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 2.5 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 2.5 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 2.5 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 3 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 3 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 3 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 4 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 4 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | No | 4mm(T4) | 4 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 1 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 1 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 1 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 1.5 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 1.5 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 1.5 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2.5 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2.5 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 2.5 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 3 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 3 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 3 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 4 | 100 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 4 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | No | 4mm(T4) | 4 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 4 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 4 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 4 | 250 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 4 | 300 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 5 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 5 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 5 | 250 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 5 | 300 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 6 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 6 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 6 | 250 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 6mm(JIS) | 6 | 300 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 8mm(JIS) | 8 | 150 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 8mm(JIS) | 8 | 200 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | Nitrurato | 8mm(JIS) | 8 | 250 | 50 |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna lavorazione della punta | Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) | +5/+0.1 | Forma della punta | No |
---|---|---|---|---|---|
Forma di rilascio del gas | No | Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento)
Trattamento della superficie
Spessore della testa
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
PACCHETTO(pieces)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali