Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EHSEG1 |
EHSEG1.5-[60,100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-135/1] |
EHSEG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EHSEG2.5 |
EHSEG3-[150,200,250]-P[1-2.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSEG4 |
EHSEG4.5 |
EHSEG5 |
EHSG1-[60,100]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-85/1] |
EHSG1.5-[60,100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EHSG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EHSG2.5-[150,200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EHSG3-[150,200,250]-P[1-2.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSG4-[150,200,250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSG4.5-[150,200,250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1] |
EHSG5-[150,200,250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJEG4-[150,200,250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJEG4.5-[150,200,250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJEG5-[150,200,250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJG4-[150,200,250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJG4.5-[150,200,250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJG5-[150,200,250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 |
Loading...
Materiale | SKH51 | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No |
Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento)
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali