Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / a gradini / diametro della punta, lunghezza configurabile

Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / a gradini / diametro della punta, lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EHSF1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]
EHSF1.1-[40-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]
EHSF1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]
EHSF1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]
EHSF1.4-[40-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]
EHSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EHSF1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]
EHSF1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]
EHSF1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]
EHSF1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]
EHSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-250/1]
EHSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-250/1]
EHSF3-[40-350/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-300/1]
EHSF3.5-[40-350/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-300/1]
EHSF4-[40-350/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-300/1]
EHSF4.5-[40-350/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-300/1]
EHSF5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSF5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]
EHSF6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSF6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]
EHSF7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSF8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSF9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSF10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSF12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]
EHSFE1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]
EHSFE1.1-[40-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]
EHSFE1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]
EHSFE1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]
EHSFE1.4-[40-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]
EHSFE1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EHSFE1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]
EHSFE1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]
EHSFE1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]
EHSFE1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]
EHSFE2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-250/1]
EHSFE2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-250/1]
EHSFE3-[40-350/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-300/1]
EHSFE3.5-[40-350/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-300/1]
EHSFE4-[40-350/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-300/1]
EHSFE4.5-[40-350/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-300/1]
EHSFE5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]
EHSFE12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]
EHSJF4-[50-350/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-300/1]
EHSJF4.5-[50-350/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-300/1]
EHSJF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-330/1]
EHSJF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-330/1]
EHSJF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-330/1]
EHSJF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[30-330/1]
EHSJF7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-330/1]
EHSJF8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-330/1]
EHSJF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[30-330/1]
EHSJF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-330/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) Spessore della testa D (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
Tipo L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.3 ~ 0.9Standard type40 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.10.6 ~ 1Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.20.6 ~ 1.1Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.30.6 ~ 1.2Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.40.6 ~ 1.3Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.6 ~ 1.4Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.60.8 ~ 1.5Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.70.8 ~ 1.6Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.80.8 ~ 1.7Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.90.8 ~ 1.8Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)20.8 ~ 1.9Standard type40 ~ 30015 ~ 250
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Standard type40 ~ 30015 ~ 250
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)31 ~ 2.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)41.5 ~ 3.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)53 ~ 4.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)64 ~ 5.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)74.9 ~ 6.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)85.9 ~ 7.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)96.9 ~ 8.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)107.9 ~ 9.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)128.9 ~ 11.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)10.3 ~ 0.9Standard type40 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.10.6 ~ 1Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.20.6 ~ 1.1Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.30.6 ~ 1.2Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.40.6 ~ 1.3Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.50.6 ~ 1.4Standard type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.60.8 ~ 1.5Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.70.8 ~ 1.6Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.80.8 ~ 1.7Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.90.8 ~ 1.8Standard type40 ~ 25015 ~ 235
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)20.8 ~ 1.9Standard type40 ~ 30015 ~ 250
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Standard type40 ~ 30015 ~ 250
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)31 ~ 2.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)41.5 ~ 3.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)53 ~ 4.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)64 ~ 5.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)74.9 ~ 6.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)85.9 ~ 7.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)96.9 ~ 8.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)107.9 ~ 9.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330
1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)128.9 ~ 11.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300
1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)41.5 ~ 3.9Standard type50 ~ 35030 ~ 300
1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)4.52.5 ~ 4.4Standard type50 ~ 35030 ~ 300
1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)53 ~ 4.9Standard type50 ~ 35030 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)5.53.5 ~ 5.4Standard type50 ~ 35030 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)64 ~ 5.9Standard type50 ~ 35030 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)6.54.5 ~ 6.4Standard type50 ~ 35030 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)74.9 ~ 6.9Standard type50 ~ 35030 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0058mm(JIS)85.9 ~ 7.9Standard type50 ~ 35030 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0058mm(JIS)96.9 ~ 8.9Standard type50 ~ 35030 ~ 330
1 Preventivo 100/-0.0058mm(JIS)107.9 ~ 9.9Standard type50 ~ 35030 ~ 330

Loading...

Informazioni di base

Materiale SKH51 Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) 0/-0.02 Trattamento della superficie No
Forma della punta No Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No
Forma di rilascio del gas No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico