Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,1.6,1.8]-N[40,50,60,70,80,90,100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01] |
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,1.6,1.8]-N[40,50,60,70,80,90,100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01] |
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01] |
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01] |
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01] |
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01] |
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01] |
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01] |
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01] |
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01] |
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01] |
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01] |
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,1.6,1.8]-N[40,50,60,70,80,90,100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01] |
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,1.6,1.8]-N[40,50,60,70,80,90,100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.49/0.01] |
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01] |
GVB-EHSL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,70,80,90,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01] |
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5,3]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01] |
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01] |
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,70,100,125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | D (Shaft diameter) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | P (PCX) tolerance | L (L dimension) (mm) | N (mm) | NV (Gas release groove position) (mm) | PC (Tip diameter) (mm) | When PC=P, PCX is applied | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.8 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.8 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.1 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 200 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.1 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 200 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.6 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.6 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | -0.01/-0.02 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.8 | 0/-0.005 | 70 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.8 | 0/-0.005 | 70 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.1 | 0/-0.005 | 100 ~ 200 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.1 | 0/-0.005 | 100 ~ 200 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.6 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.6 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 4.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 | 0/-0.005 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | 0.5 ~ 8 | - | PCX |
Loading...
Material | SKH51 | Tip diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Tip shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No | Gas release shape | With gas vent |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
P (PCX) tolerance
L (L dimension)(mm)
N(mm)
NV (Gas release groove position)(mm)
PC (Tip diameter)(mm)
When PC=P, PCX is applied
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali