Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EJSF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1] |
EJSF4-[500.1-600/0.1]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1] |
EJSF4.5-[50-600/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[17-490/1] |
EJSF5-[50-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1] |
EJSF5-[500.1-600/0.1]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1] |
EJSF5.5-[50-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[17-490/1] |
EJSF6-[50-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1] |
EJSF6-[500.1-1000/0.1]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1] |
EJSF6.5-[50-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1] |
EJSF6.5-[500.1-700/0.1]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1] |
EJSF7-[50-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-690/1] |
EJSF7-[500.1-1000/0.1]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-690/1] |
EJSF8-[50-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1] |
EJSF8-[500.1-1000/0.1]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1] |
EJSF10-[50-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1] |
EJSF10-[500.1-1000/0.1]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1] |
EJSF12-[50-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSF12-[500.1-1000/0.1]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSF15-[50-500/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSF15-[500.1-900/0.1]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSF16-[50-500/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSF16-[500.1-1000/0.1]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSF20-[50-500/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSF20-[500.1-1000/0.1]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1] |
EJSL4-[100-250/0.01]-P[1.5,2,2.5,3]-N[50,70,100,125] |
EJSL5-[100-250/0.01]-P[3,3.5,4]-N[50,70,100,125] |
EJSL6-[100-250/0.01]-P4-N[50,70,100,125] |
ENSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
ENSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1] |
ENSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1] |
ENSF3-[40-400/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-380/1] |
ENSF3.5-[40-400/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-380/1] |
ENSF4-[40-400/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-380/1] |
ENSF4.5-[40-400/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-380/1] |
ENSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1] |
ENSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1] |
ENSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1] |
ENSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1] |
ENSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1] |
ENSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1] |
ENSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1] |
ENSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1] |
ENSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.8,1]-N[40,50,70] |
ENSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ENSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,1.2,1.5,1.8,2]-N[50,60,70,80,90,100] |
ENSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,1.8,2,2.5]-N[50,60,70,80,100] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | Tipo | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 600 | 17 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 600 | 17 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 600 | 17 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 1000 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 700 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 1000 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 1000 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 1000 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 900 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3 | L dimension designation type | 100 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4 | L dimension designation type | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 | L dimension designation type | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 ~ 1.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 ~ 1 | L dimension designation type | 50 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.5 | L dimension designation type | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 ~ 2 | L dimension designation type | 60 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.5 | L dimension designation type | 60 ~ 200 | 50 ~ 100 |
Loading...
Materiale | SKD61 | Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) | -0.01/-0.02 | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | Nitrurato | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
Tipo
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali