Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EDS1.5-[100,150]-P[0.6,0.8,1,1.2]-N[40,50,60,70] |
EDS2-[100,150,200]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,100] |
EDS2.5-[100,150,200]-P[1,1.2,1.5,2]-N[50,60,70,100] |
EDS3-[100,150,200]-P[1.5,2]-N[40,50,60,70,100] |
EDS4-[150,200,250]-P[2,2.5]-N[50,100,160] |
EDSE1.5-[100,150]-P[0.6,0.8,1,1.2]-N[40,50,60,70] |
EDSE2-[100,150,200]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,100] |
EDSE2.5-[100,150,200]-P[1,1.2,1.5,2]-N[50,60,70,100] |
EDSE3-[100,150,200]-P[1.5,2]-N[40,50,60,70,100] |
EDSE4-[150,200,250]-P[2,2.5]-N[50,100,160] |
EDSEG1.5-[100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSEG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EDSEG2.5-[100,150,200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSEG3-[100,150,200,250,300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1] |
EDSEG3.5-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1] |
EDSEG4-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1] |
EDSG1.5-[100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EDSG2.5-[100,150,200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSG3-[100,150,200,250,300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1] |
EDSG3.5-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1] |
EDSG4-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | Tipo | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | Blank type | 100 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2 | 0.8 ~ 1.5 | Blank type | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 2 | Blank type | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.5 ~ 2 | Blank type | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 | 2 ~ 2.5 | Blank type | 150 ~ 250 | 50 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | Blank type | 100 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 0.8 ~ 1.5 | Blank type | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 1 ~ 2 | Blank type | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1.5 ~ 2 | Blank type | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 2 ~ 2.5 | Blank type | 150 ~ 250 | 50 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1 ~ 2.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1 ~ 2.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 |
Loading...
Materiale | SKD61 | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento)
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
Tipo
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali