Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EWSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF3-[40-200/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF3.5-[40-200/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF4-[40-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF4.5-[40-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF5-[40-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF5.5-[40-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF6-[40-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSJF4-[50-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF4.5-[50-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF5-[50-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF5.5-[50-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF6-[50-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-180/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 |
Loading...
Materiale | SUS440C | Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) | 0/-0.005 | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali