Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EHWSB1-[50-100/0.01]-P[0.3-0.5/0.01]-N[15-50/1]-F[20-85/1] |
EHWSB1.5-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-100/1]-F[20-135/1] |
EHWSB2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-150/1]-F[15-185/1] |
EHWSB2.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.9/0.01]-N[15-200/1]-F[15-235/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 1 | 0.3 ~ 0.5 | 50 ~ 100 | 15 ~ 50 | 20 ~ 85 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.5 | 0.3 ~ 0.9 | 50 ~ 150 | 15 ~ 100 | 20 ~ 135 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 | 0.6 ~ 1.4 | 50 ~ 200 | 15 ~ 150 | 15 ~ 185 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2.5 | 0.6 ~ 1.9 | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | 15 ~ 235 |
Loading...
Material | SKH51 | Tip diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) | Tip shape | No |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No | Gas release shape | No |
Configura
Proprietà di base
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali