Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EPSHS1A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS2A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-G[45-89/1] |
EPSHS2A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS3A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPSHS3A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPSHS3A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPSHS3A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPSHS3A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPSHS3A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPSHS3A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPSHS3A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPSHS3A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPSHS4A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPSHS4A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPSHS4A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPSHS4A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPSHS4A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPSHS4A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPSHS4A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPSHS4A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPSHS4A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPSHS5A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS6A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS7A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS7A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip tolerance (Reference tolerance) | P (Tip diameter) (mm) | Tip shape | D (Shank diameter) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | L (P dimension side length) (mm) | N (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (D dimension length) (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 1A | 2 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 1A | 2.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 1A | 3 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 1A | 3.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 1A | 4 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 1A | 4.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 1A | 5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 1A | 5.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 1A | 6 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 2A | 2 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 2A | 2.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 2A | 3 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 2A | 3.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 2A | 4 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 2A | 4.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 2A | 5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 2A | 5.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 2A | 6 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 3A | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 3A | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 2 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 3A | 3 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 3A | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 3A | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 3A | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 3A | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 3A | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 3A | 6 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 4A | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 4A | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 2 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 4A | 3 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 4A | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 4A | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 4A | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 4A | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 4A | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 4A | 6 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 5A | 2 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 5A | 2.5 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 5A | 3 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 5A | 3.5 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 5A | 4 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 5A | 4.5 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 5A | 5 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 5A | 5.5 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 5A | 6 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 6A | 2 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 6A | 2.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 6A | 3 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 6A | 3.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 6A | 4 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 6A | 4.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 6A | 5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 6A | 5.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 6A | 6 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 7A | 2 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.6 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 7A | 2.5 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.9 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 7A | 3 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 7A | 3.5 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 7A | 4 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 7A | 4.5 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Stepped or non-stepped | Yes |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
D (Shank diameter)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
L (P dimension side length)(mm)
N(mm)
Q(mm)
R(mm)
S (D dimension length)(mm)
V(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali