Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERVFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-180/1] |
ERVFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1] |
ERVFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1] |
ERVFR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVFR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVFR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVFR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVFR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVFR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVFR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R0.1-N[33-330/1] |
ERVFR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVFR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVFR8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVFR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-180/1] |
ERVJFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1] |
ERVJFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1] |
ERVJFR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVJFR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVJFR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVJFR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVJFR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVJFR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVJFR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R0.1-N[33-330/1] |
ERVJFR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJFR7-[50-350/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJFR8-[50-350/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJFR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJFR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJFR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-180/1] |
ERVJWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1] |
ERVJWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1] |
ERVJWR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVJWR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVJWR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVJWR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVJWR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVJWR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVJWR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R0.1-N[33-330/1] |
ERVJWR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJWR7-[50-350/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJWR8-[50-350/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJWR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJWR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVJWR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-180/1] |
ERVWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1] |
ERVWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1] |
ERVWR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVWR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1] |
ERVWR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVWR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1] |
ERVWR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVWR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R0.1-N[31-330/1] |
ERVWR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R0.1-N[33-330/1] |
ERVWR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVWR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVWR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
ERVWR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Posizione rettangolare Smussatura-R | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | FR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | FR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | FR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | FR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | FR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | FR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | FR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | FR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | FR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | FR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | FR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | FR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | FR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | WR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | WR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | WR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | WR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | WR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | WR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | WR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | WR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 0.5 ~ 9.8 | 15 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | WR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | WR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | WR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | WR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | WR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | WR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | WR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | WR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | WR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | WR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | WR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | WR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | WR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | WR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.1 |
Loading...
Materiale | SKH51 | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.005 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | R-Chamfered rectangular | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione smusso-C | No | Con/senza forma di rilascio del gas | No |
Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Posizione rettangolare Smussatura-R
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali