Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERV1X1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1] |
ERV1X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1] |
ERV1X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1] |
ERV1X3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV2X1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-1.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-1.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-2.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-2.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-7.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-9.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-1.71/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-1.71/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-V[0.3-2.25/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-2.71/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.23/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-3.75/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.22/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-4.65/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.08/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.54/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.06/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-6.49/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-7.54/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-250/1]-V[0.3-9.42/0.01]-G[45-90/1] |
ERV3X1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-A[0.3-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-230/1]-A[0.3-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-230/1]-A[0.3-2.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-A[0.3-2.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | N (mm) | A (mm) | C (mm) | G (°) | R (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.29 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.29 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.29 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.29 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.29 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 7.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 9.79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.71 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.71 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.71 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.23 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.75 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.22 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.65 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.08 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.54 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.06 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 7.54 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 9.42 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 3X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 3X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 3X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 2.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 2.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - |
Loading...
Material | SKH51 | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Rectangular treatment | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
R-Chamfered rectangular position | No | C-Chamfered position | No | With/without gas release shape | No |
Shape type | With tip processing | Trimming | Normal |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
N(mm)
A(mm)
C(mm)
G(°)
R(mm)
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali