Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERJXB10-[200,300,400]-P[7,8]-W[1,2,3,4,5]-N[80,100,120,130,150,160] |
ERJXB12-[200,300,400]-P10-W[2,3,4,5,6]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXB13-[200,300,400]-P10-W[3,4,5,6,7]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXB15-[300,400,500]-P[10,12]-W[4,5,6,7]-N[100,120,160,180,230] |
ERJXB16-[300,400,500]-P14-W[4,5,6]-N[100,120,130,180,230,260,300] |
ERJXB20-[300,400,500]-P16-W7-N[100,120,130,160,230,260,300] |
ERJXL10-[100-400/0.01]-P[7,8]-W[1,2,3,4,5]-N[80,100,120,130,150,160] |
ERJXL12-[100-400/0.01]-P10-W[2,3,4,5,6]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXL13-[100-400/0.01]-P10-W[3,4,5,6,7]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXL15-[200-500/0.01]-P[10,12]-W[4,5,6,7]-N[100,120,160,180,230] |
ERJXL16-[200-500/0.01]-P14-W[4,5,6]-N[100,120,130,180,230,260,300] |
ERJXL20-[200-500/0.01]-P16-W7-N[100,120,130,160,230,260,300] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Tipo | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 7 | 1 ~ 4 | 10 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 2 ~ 4 | 12 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 7 | 13 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 4 ~ 7 | 15 | Blank | 300 | 100 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 | 4 | 16 | Blank | 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 7 | 20 | Blank | 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7 | 1 ~ 4 | 10 | L dimension designation | 100 ~ 400 | 80 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 2 ~ 4 | 12 | L dimension designation | 100 ~ 400 | 80 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 3 ~ 7 | 13 | L dimension designation | 100 ~ 400 | 80 ~ 160 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 4 ~ 7 | 15 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 | 4 | 16 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 7 | 20 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 300 |
Loading...
Materiale | SKH51 | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 8mm(JIS) | Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No |
Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No |
Posizione smusso-C | No | Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale |
Rifinitura | Normale | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Tipo
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali