Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERDF1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[30-180/1] |
ERDF2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-W[0.4-1.8/0.01]-N[30-230/1] |
ERDF2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[30-230/1] |
ERDF3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-W[0.5-2.8/0.01]-N[30-280/1] |
ERDF3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-W[0.75-3.3/0.01]-N[30-280/1] |
ERDF4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[30-280/1] |
ERDF4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-W[1.25-4.3/0.01]-N[30-280/1] |
ERDF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-W[1.5-4.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERDF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-W[1.75-5.3/0.01]-N[30-340/1] |
ERDF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-W[2-5.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERDF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-W[2.25-6.3/0.01]-N[30-340/1] |
ERDF7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-W[2.5-6.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERDF8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-W[3-7.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERDF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-W[3.45-8.8/0.01]-N[30-330/1] |
ERDF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-W[3.95-9.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERDF12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-W[4.45-11.8/0.01]-N[30-330/1] |
ERDFJ1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-W[0.4-1.8/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-W[0.5-2.8/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-W[0.75-3.3/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-W[1.25-4.3/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-W[1.5-4.8/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-W[1.75-5.3/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-W[2-5.8/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-W[2.25-6.3/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-W[2.5-6.8/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-W[3-7.8/0.01]-N[30-180/1] |
ERDFJ9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-W[3.45-8.8/0.01]-N[30-220/1] |
ERDFJ10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-W[3.95-9.8/0.01]-N[30-220/1] |
ERDFJ12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-W[4.45-11.8/0.01]-N[30-220/1] |
ERDP1.5-[50-200/0.01]-W[0.75-1.4/0.01]-N[30-180/1] |
ERDP2-[50-250/0.01]-W[1-1.9/0.01]-N[30-230/1] |
ERDP2.5-[50-250/0.01]-W[1.25-2.4/0.01]-N[30-230/1] |
ERDP3-[50-300/0.01]-W[1.5-2.9/0.01]-N[30-280/1] |
ERDP3.5-[50-300/0.01]-W[1.75-3.4/0.01]-N[30-280/1] |
ERDP4-[50-300/0.01]-W[2-3.9/0.01]-N[30-280/1] |
ERDP4.5-[50-300/0.01]-W[2.25-4.4/0.01]-N[30-280/1] |
ERDP5-[50-350/0.01]-W[2.5-4.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP5.5-[50-350/0.01]-W[2.75-5.4/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP6-[50-350/0.01]-W[3-5.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP6.5-[50-350/0.01]-W[3.25-6.4/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP7-[50-350/0.01]-W[3.5-6.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP8-[50-350/0.01]-W[4-7.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP9-[50-350/0.01]-W[4.5-8.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP10-[50-350/0.01]-W[5-9.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDP12-[50-350/0.01]-W[6-11.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDPJ1.5-[50-200/0.01]-W[0.75-1.4/0.01]-N[30-180/1] |
ERDPJ2-[50-250/0.01]-W[1-1.9/0.01]-N[30-230/1] |
ERDPJ2.5-[50-250/0.01]-W[1.25-2.4/0.01]-N[30-230/1] |
ERDPJ3-[50-300/0.01]-W[1.5-2.9/0.01]-N[30-280/1] |
ERDPJ3.5-[50-300/0.01]-W[1.75-3.4/0.01]-N[30-280/1] |
ERDPJ4-[50-300/0.01]-W[2-3.9/0.01]-N[30-280/1] |
ERDPJ4.5-[50-300/0.01]-W[2.25-4.4/0.01]-N[30-280/1] |
ERDPJ5-[50-350/0.01]-W[2.5-4.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDPJ5.5-[50-350/0.01]-W[2.75-5.4/0.01]-N[30-330/1] |
ERDPJ6-[50-350/0.01]-W[3-5.9/0.01]-N[30-330/1] |
ERDPJ6.5-[50-350/0.01]-W[3.25-6.4/0.01]-N[30-330/1] |
ERDPJ7-[50-350/0.01]-W[3.5-6.9/0.01]-N[30-330/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Type | L (L dimension) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.4 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Step | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.9 | 0.4 ~ 1.8 | 2 | Step | 50 ~ 250 | 30 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.4 | 0.4 ~ 2.3 | 2.5 | Step | 50 ~ 250 | 30 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.9 | 0.5 ~ 2.8 | 3 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 3.4 | 0.75 ~ 3.3 | 3.5 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | 4 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 4.4 | 1.25 ~ 4.3 | 4.5 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 4.9 | 1.5 ~ 4.8 | 5 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 5.4 | 1.75 ~ 5.3 | 5.5 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 ~ 5.9 | 2 ~ 5.8 | 6 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 6.4 | 2.25 ~ 6.3 | 6.5 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 6.9 | 2.5 ~ 6.8 | 7 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 7.9 | 3 ~ 7.8 | 8 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.9 ~ 8.9 | 3.45 ~ 8.8 | 9 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7.9 ~ 9.9 | 3.95 ~ 9.8 | 10 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8.9 ~ 11.9 | 4.45 ~ 11.8 | 12 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.4 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Step | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.9 | 0.4 ~ 1.8 | 2 | Step | 50 ~ 250 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.4 | 0.4 ~ 2.3 | 2.5 | Step | 50 ~ 250 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 2.9 | 0.5 ~ 2.8 | 3 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 ~ 3.4 | 0.75 ~ 3.3 | 3.5 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | 4 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 4.4 | 1.25 ~ 4.3 | 4.5 | Step | 50 ~ 300 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 3 ~ 4.9 | 1.5 ~ 4.8 | 5 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 5.4 | 1.75 ~ 5.3 | 5.5 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 ~ 5.9 | 2 ~ 5.8 | 6 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 6.4 | 2.25 ~ 6.3 | 6.5 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 ~ 6.9 | 2.5 ~ 6.8 | 7 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7.9 | 3 ~ 7.8 | 8 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 6.9 ~ 8.9 | 3.45 ~ 8.8 | 9 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 220 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 7.9 ~ 9.9 | 3.95 ~ 9.8 | 10 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 220 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8.9 ~ 11.9 | 4.45 ~ 11.8 | 12 | Step | 50 ~ 350 | 30 ~ 220 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 0.75 ~ 1.4 | 1.5 | Normal | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 1 ~ 1.9 | 2 | Normal | 50 ~ 250 | 30 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 1.25 ~ 2.4 | 2.5 | Normal | 50 ~ 250 | 30 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 1.5 ~ 2.9 | 3 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 1.75 ~ 3.4 | 3.5 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 2 ~ 3.9 | 4 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 2.25 ~ 4.4 | 4.5 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 2.5 ~ 4.9 | 5 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 2.75 ~ 5.4 | 5.5 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 3 ~ 5.9 | 6 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 3.25 ~ 6.4 | 6.5 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 3.5 ~ 6.9 | 7 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 4 ~ 7.9 | 8 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 4.5 ~ 8.9 | 9 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 5 ~ 9.9 | 10 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | - | 6 ~ 11.9 | 12 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | - | 0.75 ~ 1.4 | 1.5 | Normal | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | - | 1 ~ 1.9 | 2 | Normal | 50 ~ 250 | 30 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | - | 1.25 ~ 2.4 | 2.5 | Normal | 50 ~ 250 | 30 ~ 230 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | - | 1.5 ~ 2.9 | 3 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | - | 1.75 ~ 3.4 | 3.5 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | - | 2 ~ 3.9 | 4 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | - | 2.25 ~ 4.4 | 4.5 | Normal | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | - | 2.5 ~ 4.9 | 5 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | - | 2.75 ~ 5.4 | 5.5 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | - | 3 ~ 5.9 | 6 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | - | 3.25 ~ 6.4 | 6.5 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | - | 3.5 ~ 6.9 | 7 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 |
Loading...
Material | SKH51 | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.01 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Rectangular treatment | No | Tip shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No | R-Chamfered rectangular position | No | C-Chamfered position | No |
With/without gas release shape | No | Shape type | D-shaped | Trimming | Normal |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Type
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali