Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / concentricità 0,03

Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / concentricità 0,03

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ESNV4-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESNV4.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESNV5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[2,​2.5,​3]
ESNV5.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[2,​2.5,​3,​3.5]
ESNV6-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV6.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV7-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV7.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV8-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
ESNV9-[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]-[6,​6.5,​7]
ESNV10-[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]-[6,​7,​8]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD/P (Diametro dell'albero)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
1 Preventivo 1041.5 ~ 2.575 ~ 200
1 Preventivo 104.51.5 ~ 2.575 ~ 200
1 Preventivo 1052 ~ 375 ~ 200
1 Preventivo 105.52 ~ 3.575 ~ 200
1 Preventivo 1062.5 ~ 475 ~ 250
1 Preventivo 106.52.5 ~ 475 ~ 250
1 Preventivo 1072.5 ~ 575 ~ 250
1 Preventivo 107.53 ~ 575 ~ 250
1 Preventivo 1084 ~ 675 ~ 250
1 Preventivo 1096 ~ 7100 ~ 300
1 Preventivo 10106 ~ 8100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale SKD61 Trattamento della superficie Nitrurato
Spessore della testa 4mm(T4) Tolleranza del diametro dell'albero -0.01/-0.02 Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero ◎0.03
Metodo di alesatura Reaming Tolleranza del diametro interno H7 Conico o no No
Forma della punta del perno centrale No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico