Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESNF4-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.1]-P[3-3.95/0.01]-C[2-2.9/0.1]-N[16-220/1]-S[20-100/1] |
ESNF4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-P[3.5-4.45/0.01]-C[2.5-3.9/0.1]-N[16-220/1]-S[20-100/1] |
ESNF5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-220/1]-S[20-100/1] |
ESNF5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[17-240/1]-S[20-100/1] |
ESNF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-100/1] |
ESNF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1] |
ESNF7-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1] |
ESNF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1] |
ESNF8-[50-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[4-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-100/1] |
ESNF9-[50-300/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-P[4.5-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1] |
ESNF10-[50-300/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-P[4.5-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[17-270/1]-S[20-100/1] |
ESNF13-[50-300/0.01]-V[2.5-10.9/0.1]-P[5-12.95/0.01]-C[3-11.5/0.1]-N[17-270/1]-S[20-100/1] |
ESNF16-[50-300/0.01]-V[2.5-13/0.1]-P[7-15.95/0.01]-C[3-14.5/0.1]-N[20-270/1]-S[20-100/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4 | 3 ~ 3.95 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 2.9 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4.5 | 3.5 ~ 4.45 | 2 ~ 2.5 | 2.5 ~ 3.9 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 2.5 ~ 3.5 | 50 ~ 250 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | 17 ~ 240 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5.5 | 2.5 ~ 6 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 4 ~ 7.95 | 2.5 ~ 6 | 3 ~ 6.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 4.5 ~ 8.95 | 2.5 ~ 6.9 | 3 ~ 7.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 4.5 ~ 9.95 | 2.5 ~ 7.9 | 3 ~ 8.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 5 ~ 12.95 | 2.5 ~ 10.9 | 3 ~ 11.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 7 ~ 15.95 | 2.5 ~ 13 | 3 ~ 14.5 | 50 ~ 300 | 20 ~ 270 | 20 ~ 100 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKD61 | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Concentricità | ◎0.06 | Metodo di alesatura | Reaming |
Tolleranza del diametro interno | H7 | Conico o no | No | Tolleranza del diametro dell'albero | -0.01/-0.02 |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali