Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPJ-5A1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPJ-5A2-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPJ-5A2.5-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPJ-5A3-[70-500/0.01]-F[50-498.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPJ-5A3.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPJ-5A4-[70-700/0.01]-F[50-698.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPJ-5A4.5-[70-700/0.01]-F[50-698.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPJ-5A5-[70-700/0.01]-F[50-698.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPJ-5A5.5-[70-500/0.01]-F[50-498.5/0.01]-V[2-5.49/0.01] |
CPJ-5A6-[70-700/0.01]-F[50-698.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPJ-5A6-[500.1-700/0.1]-F[50-698.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPJ-5A6.5-[70-700/0.01]-F[50-698.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPJ-5A6.5-[500.1-700/0.1]-F[50-698.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPJ-5A7-[70-800/0.01]-F[50-798.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPJ-5A7-[500.1-800/0.1]-F[50-798.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPJ-5A8-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPJ-5A8-[500.1-800/0.1]-F[50-799.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPJ-5A9-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-8.99/0.01] |
CPJ-5A9-[500.1-800/0.1]-F[50-799.5/0.01]-V[2-8.99/0.01] |
CPJ-5A10-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPJ-5A10-[500.1-800/0.1]-F[50-799.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPJ-5A12-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPJ-5A12-[500.1-800/0.1]-F[50-799.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPJ-5A15-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-14.99/0.01] |
CPJ-5A15-[500.1-800/0.1]-F[50-799.5/0.01]-V[2-14.99/0.01] |
CPJ-5A16-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01] |
CPJ-5A16-[500.1-800/0.1]-F[50-799.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01] |
CPJ-5AB1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPJ-5AB2-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPJ-5AB2.5-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPJ-5AB3-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPJ-5AB3.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPJ-5AB4-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPJ-5AB4.5-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPJ-5AB5-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPJ-5AB5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPJ-5AB6-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPJ-5AB6.5-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPJ-5AB7-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPJ-5AB8-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPJ-5AB9-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-8.99/0.01] |
CPJ-5AB10-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPJ-5AB12-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPJ-5AB15-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPJ-5AB16-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPJ-5AC1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPJ-5AC2-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPJ-5AC2.5-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPJ-5AC3-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
CPJ-5AC3.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
CPJ-5AC4-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
CPJ-5AC4.5-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
CPJ-5AC5-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
CPJ-5AC5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
CPJ-5AC6-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
CPJ-5AC6.5-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1] |
CPJ-5AC7-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1] |
CPJ-5AC8-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPJ-5AC9-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPJ-5AC10-[70-800/0.01]-F[50-799.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | A/V (Tip tolerance) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 2 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 3 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 498.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 3.5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 698.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 698.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 698.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 498.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 698.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 698.5 | - | - | 500.1 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 698.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 698.5 | - | - | 500.1 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 798.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 798.5 | - | - | 500.1 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 500.1 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 9 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 9 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 500.1 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 500.1 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 500.1 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 500.1 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | No processing | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 500.1 ~ 800 | - | - | - | 2.5 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 2 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 3 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 3.5 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 9 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | B | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | - | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 199.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 2 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 3 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 3.5 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 9 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | C | ±0.02 | - | - | 50 ~ 799.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 800 | - | - | - | 2 ~ 9.99 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | One-step | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 | With/without cooling hole | No |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
A/V (Tip tolerance)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
V (Tip diameter in the tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali