Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RDCPJ-5A6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5A7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5A8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5A10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5A12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5A15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5A16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5AB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5AB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5AB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AB15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJ-5AC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AC15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-G[0.5-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-60/1]-W3 |
RDCPJ-5AG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-60/1]-W3 |
RDCPJ-5AG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-60/1]-W4 |
RDCPJ-5AG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-60/1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AG15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AR6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AR7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AR8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJ-5AR10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AR12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-Q[0.2-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AR15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-Q[0.2-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AR16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-Q[0.2-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AT6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AT7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AT8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W4 |
RDCPJ-5AT10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AT12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AT15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AT16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5B6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5B7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5B8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5B10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5B12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5B15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5B16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5BB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5BB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5BB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5BB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5BB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5BB15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5BB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5BC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJ-5BC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) | W (Cooling hole diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | No processing | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | No processing | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | No processing | - | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | No processing | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | No processing | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | No processing | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | No processing | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | B | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | B | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | B | - | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | C | - | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | C | - | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | C | - | - | 70 ~ 199.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.4 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | G | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | G | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | G | - | - | 70 ~ 199.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | R | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | R | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | R | - | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.4 | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.9 | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | A | T | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | A | T | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | A | T | - | - | 70 ~ 199.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | - | 0.1 ~ 50 | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | No processing | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | No processing | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | No processing | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | No processing | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | No processing | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | B | No processing | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | No processing | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | B | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | B | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | B | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | B | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | B | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | B | B | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | B | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | C | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | C | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | C | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | C | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | One-step | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 | With/without cooling hole | Yes |
A/V (Tip tolerance) | ±0.02 |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
V (Tip diameter in the tip part)(mm)
W (Cooling hole diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali