Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPHS-5B1-[70-200/0.01]-F[50-199.3/0.01]-A[0.5-0.98/0.01] |
CPHS-5B1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.5-1.48/0.01] |
CPHS-5B2-[70-250/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.7-1.98/0.01] |
CPHS-5B2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.7-2.48/0.01] |
CPHS-5B3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01] |
CPHS-5B3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1-3.48/0.01] |
CPHS-5B4-[70-300/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1-3.98/0.01] |
CPHS-5B4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1.5-4.48/0.01] |
CPHS-5B5-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[1.5-4.98/0.01] |
CPHS-5B5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-5.48/0.01] |
CPHS-5B6-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-5.98/0.01] |
CPHS-5B6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-6.48/0.01] |
CPHS-5B7-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-6.98/0.01] |
CPHS-5B8-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-7.98/0.01] |
CPHS-5B9-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-8.98/0.01] |
CPHS-5B10-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-9.98/0.01] |
CPHS-5B12-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-11.98/0.01] |
CPHS-5BB1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-A[0.5-0.99/0.01] |
CPHS-5BB1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01] |
CPHS-5BB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01] |
CPHS-5BB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01] |
CPHS-5BB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01] |
CPHS-5BB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01] |
CPHS-5BB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01] |
CPHS-5BB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01] |
CPHS-5BB5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01] |
CPHS-5BB5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01] |
CPHS-5BB6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01] |
CPHS-5BB6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01] |
CPHS-5BB7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01] |
CPHS-5BB8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01] |
CPHS-5BB9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-8.99/0.01] |
CPHS-5BB10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPHS-5BB12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01] |
CPHS-5BC1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-G[0.1-0.4/0.1] |
CPHS-5BC1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1] |
CPHS-5BC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-G[0.1-0.9/0.1] |
CPHS-5BC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-G[0.1-1.2/0.1] |
CPHS-5BC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-G[0.1-1.4/0.1] |
CPHS-5BC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-G[0.1-1.7/0.1] |
CPHS-5BC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1] |
CPHS-5BC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-G[0.1-2.2/0.1] |
CPHS-5BC5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-G[0.1-2.4/0.1] |
CPHS-5BC5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1] |
CPHS-5BC6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1] |
CPHS-5BC6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.1-3.2/0.1] |
CPHS-5BC7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1] |
CPHS-5BC8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1] |
CPHS-5BC9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1] |
CPHS-5BC10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1] |
CPHS-5BC12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1] |
CPHS-5BG1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHS-5BG1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHS-5BG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHS-5BG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHS-5BG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHS-5BG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHS-5BG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPHS-5BG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPHS-5BG5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[20-60/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | Applicable sleeve hole diameter tolerance | Precision group | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 0.98 | - | 50 ~ 199.3 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 1.48 | - | 50 ~ 249.3 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 1.98 | - | 50 ~ 249.3 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 2.48 | - | 50 ~ 249.3 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.48 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.98 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.48 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 5.48 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 5.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 6.48 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 6.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 7.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 8.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 9.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | B | No processing | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 11.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | B | B | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 0.99 | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | B | B | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | B | B | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | B | B | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | B | B | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | B | B | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | B | B | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | B | B | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | B | B | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 | B | B | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | B | B | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 | B | B | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | B | B | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | B | B | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | B | B | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | B | B | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | B | B | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | B | C | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 0.99 | - | 50 ~ 199.5 | 0.1 ~ 0.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | B | C | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.7 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | B | C | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | B | C | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 1.2 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | B | C | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.4 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | B | C | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.7 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | B | C | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.9 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | B | C | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 2.2 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | B | C | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 | B | C | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.7 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | B | C | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 | B | C | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.2 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | B | C | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | B | C | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | B | C | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | B | C | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | B | C | +0.005/0 | Standard | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 6.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | B | G | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 0.99 | - | 50 ~ 199.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | B | G | +0.005/0 | Standard | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | B | G | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | B | G | +0.005/0 | Standard | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | B | G | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | B | G | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | B | G | +0.005/0 | Standard | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | B | G | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | B | G | +0.005/0 | Standard | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - |
Loading...
Material | SKH51 | Surface treatment | No | With/without cooling hole | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
Applicable sleeve hole diameter tolerance
Precision group
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali