Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RDCPJS-5B6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-W3 |
RDCPJS-5B7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-W3 |
RDCPJS-5B8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-W4 |
RDCPJS-5B10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5B12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5B16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5BB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-W3 |
RDCPJS-5BB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-W3 |
RDCPJS-5BB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-W4 |
RDCPJS-5BB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5BB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5BB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5BC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJS-5BC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJS-5BC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJS-5BC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5BC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5BC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5BG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-K[1-60/1]-W3 |
RDCPJS-5BG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-697/0.01]-K[1-60/1]-W3 |
RDCPJS-5BG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-K[1-60/1]-W4 |
RDCPJS-5BG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-K[1-60/1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5BG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-K[1-60/1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5BG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-K[1-60/1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5BR6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJS-5BR7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJS-5BR8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJS-5BR10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5BR12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-Q[0.2-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5BR16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-Q[0.2-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5BT6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJS-5BT7-[70-150/0.01]-F[50-149.5/0.01]-A[6-6.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJS-5BT8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W4 |
RDCPJS-5BT10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5BT12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5BT16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.97/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5C6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJS-5C7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJS-5C8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJS-5C10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5C12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5C16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5CB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJS-5CB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJS-5CB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJS-5CB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5CB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5CB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5CC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJS-5CC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJS-5CC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJS-5CC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5CC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5CC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJS-5CG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-K[1-60/1]-W3 |
RDCPJS-5CG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-K[1-60/1]-W3 |
RDCPJS-5CG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-K[1-60/1]-W4 |
RDCPJS-5CG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-K[1-60/1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJS-5CG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-K[1-60/1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJS-5CG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-K[1-60/1]-W[6-12.5/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | W (Cooling hole diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | No processing | 5 ~ 5.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | No processing | 6 ~ 6.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | No processing | 7 ~ 7.97 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | No processing | 8 ~ 9.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | No processing | 9 ~ 11.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | No processing | 9 ~ 15.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | B | 5 ~ 5.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | B | 6 ~ 6.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | B | 7 ~ 7.97 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | B | 8 ~ 9.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | B | 9 ~ 11.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | B | 9 ~ 15.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | C | 5 ~ 5.97 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | C | 6 ~ 6.97 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | C | 7 ~ 7.97 | - | 70 ~ 199.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | C | 8 ~ 9.97 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | C | 9 ~ 11.97 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | C | 9 ~ 15.97 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | G | 5 ~ 5.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | G | 6 ~ 697 | - | 70 ~ 149.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | G | 7 ~ 7.97 | - | 70 ~ 199.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | G | 8 ~ 9.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | G | 9 ~ 11.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | G | 9 ~ 15.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | R | 5 ~ 5.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | R | 6 ~ 6.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | R | 7 ~ 7.97 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | R | 8 ~ 9.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | R | 9 ~ 11.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | R | 9 ~ 15.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.9 | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | B | T | 5 ~ 5.97 | - | 70 ~ 149.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | B | T | 6 ~ 6.97 | - | 50 ~ 149.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | B | T | 7 ~ 7.97 | - | 70 ~ 199.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | - | 0.1 ~ 50 | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | B | T | 8 ~ 9.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | B | T | 9 ~ 11.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | B | T | 9 ~ 15.97 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | C | No processing | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | C | No processing | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | C | No processing | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | C | No processing | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | C | No processing | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | C | No processing | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | C | B | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | C | B | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | C | B | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | C | B | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | C | B | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | C | B | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | C | C | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | C | C | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | C | C | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | C | C | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | C | C | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | C | C | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | C | G | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | C | G | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | C | G | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | C | G | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | C | G | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | C | G | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 1 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 12.5 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) |
---|---|---|---|---|---|
Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 | With/without cooling hole | Yes |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
W (Cooling hole diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali