Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPDJ-L4-[30-120/0.01] |
CPDJ-L4.5-[30-120/0.01] |
CPDJ-L5-[30-120/0.01] |
CPDJ-L5.5-[30-120/0.01] |
CPDJ-L6-[30-120/0.01] |
CPDJ-L6.5-[30-120/0.01] |
CPDJ-L7-[30-120/0.01] |
CPDJ-L8-[30-120/0.01] |
CPDJ-L10-[30-120/0.01] |
CPDJB-L4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDJB-L5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01] |
CPDJB-L6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01] |
CPDJB-L8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01] |
CPDJB-L10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | N. (Diametro nominale) (mm) | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.99 | 5 | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.99 | 6 | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7.99 | 8 | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 30 ~ 120 |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna forma della punta | Materiale | SKD61 | Tempra | Acciaio per tempra |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza del diametro dell'albero | -0.01/-0.02 | Tolleranza della dimensione L | +0.02/0 | Forma della punta | No |
Forma di rilascio del gas | No | Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
N. (Diametro nominale)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali