Perni centrali / cilindrici / con testa / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01mm / sfiato gas

Perni centrali / cilindrici / con testa / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01mm / sfiato gas

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom N (Tip diameter length)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
When DC = D, DCX is applied When PC=P, PCX is applied
1 Preventivo 10SKH510.5-15 ~ 1000.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH510.5-15 ~ 1000.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH510.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH510.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH510.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH510.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH510.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH510.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH510.7-15 ~ 1000.62 ~ 0.7-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH510.7-15 ~ 1000.62 ~ 0.7SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH510.7-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH510.7-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH510.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH510.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH510.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH510.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH510.9-15 ~ 1000.82 ~ 0.9-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH510.9-15 ~ 1000.82 ~ 0.9SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH510.9-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH510.9-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH511-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH511-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH511-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH511-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH511.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH511.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH511.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH511.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH511.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH511.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH511.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH511.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH512-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH512-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH512-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH512-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH512.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH512.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH512.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH512.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH513-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Preventivo 10SKH513-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----
1 Preventivo 10SKH513-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Preventivo 10SKH513-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Preventivo 10SKH513.5-15 ~ 1203.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Preventivo 10SKH513.5-15 ~ 1203.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----
1 Preventivo 10SKH513.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Preventivo 10SKH513.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Preventivo 10SKH514-15 ~ 1203.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Preventivo 10SKH514-15 ~ 1203.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----
1 Preventivo 10SKH514-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Preventivo 10SKH514-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Preventivo 10SKH514.5-15 ~ 1204.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Preventivo 10SKH514.5-15 ~ 1204.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----
1 Preventivo 10SKH514.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Preventivo 10SKH514.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Preventivo 10SKH515-15 ~ 1204.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Preventivo 10SKH515-15 ~ 1204.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----
1 Preventivo 10SKH515-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Preventivo 10SKH515-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-

Loading...

Informazioni di base

Shape type Gas release Quenching Hardening steel Shaft diameter tolerance 0/-0.005
L dimension tolerance +0.01/0 Head thickness 4mm(T4) Tip shape No
Gas release shape With gas vent Character engraving type No Number of engraving characters No

Supporto tecnico