Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPAB-1A1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-0.98/0.01] |
CPAB-1A1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1A1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPAB-1A1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1A2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-1.98/0.01] |
CPAB-1A2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-2.48/0.01] |
CPAB-1AB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01] |
CPAB-1AB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1AB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPAB-1AB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1AB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPAB-1AB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPAB-1AC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.6/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPAB-1AC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.6/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPAB-1AC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.6/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPAB-1AC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.6/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPAB-1AC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPAB-1AC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPAB-1AG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1AG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1AG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1AG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1AG2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1AG2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1AR1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPAB-1AR1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPAB-1AR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPAB-1AR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPAB-1AR2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
CPAB-1AR2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPAB-1AT1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-15/0.1] |
CPAB-1AT1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-15/0.1] |
CPAB-1AT1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1] |
CPAB-1AT1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1] |
CPAB-1AT2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-25/0.1] |
CPAB-1AT2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-30/0.1] |
CPAB-1B1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPAB-1B1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1B1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.4-1.48/0.01]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPAB-1B1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.4-1.48/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1B2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.5-1.98/0.01]-V[0.5-1.98/0.01] |
CPAB-1B2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.5-2.48/0.01]-V[0.5-2.48/0.01] |
CPAB-1BB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-0.98/0.01] |
CPAB-1BB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPAB-1BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPAB-1BB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPAB-1BB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPAB-1BC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPAB-1BC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPAB-1BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPAB-1BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPAB-1BC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPAB-1BC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPAB-1BG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1BG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1BG2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPAB-1BG2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | Tip gradient tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | No. (Nominal diameter) (mm) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration, smaller than V min) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | No processing | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | No processing | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | No processing | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | No processing | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1A | No processing | 2 | - | - | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1A | No processing | 2.5 | - | - | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.48 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | B | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | B | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | B | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | B | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1A | B | 2 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1A | B | 2.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | C | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.6 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | C | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.6 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | C | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.6 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | C | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.6 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1A | C | 2 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1A | C | 2.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | G | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | G | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | G | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | G | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1A | G | 2 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1A | G | 2.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | R | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | R | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | R | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | R | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1A | R | 2 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1A | R | 2.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | T | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 15 | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1A | T | 1 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 15 | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | T | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1A | T | 1.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 20 | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1A | T | 2 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 25 | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1A | T | 2.5 | - | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 10 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | 0.1 ~ 30 | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | No processing | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | No processing | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | No processing | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.48 | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | No processing | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.48 | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1B | No processing | 2 | - | 0.5 ~ 1.98 | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1B | No processing | 2.5 | - | 0.5 ~ 2.48 | - | - | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.48 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | B | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | B | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | B | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | B | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1B | B | 2 | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1B | B | 2.5 | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | C | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | C | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.3 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | C | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | C | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1B | C | 2 | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1B | C | 2.5 | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | G | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 0.8 ~ 0.99 | 1B | G | 1 | - | 0.4 ~ 0.98 | - | - | 10 ~ 99.3 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | G | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1 ~ 1.49 | 1B | G | 1.5 | - | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 1.5 ~ 1.99 | 1B | G | 2 | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | ±0.015 | 2 ~ 2.49 | 1B | G | 2.5 | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 10 ~ 99.5 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - |
Loading...
Shape type | One-step | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Step (Step shape of the second step) | No second step |
Configura
Proprietà di base
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
No. (Nominal diameter)(mm)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali