• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di contorno / cilindrici / testa JIS / HSS, acciaio per utensili / d,L 0,01 mm / forma della faccia conica selezionabile

Perni di contorno / cilindrici / testa JIS / HSS, acciaio per utensili / d,L 0,01 mm / forma della faccia conica selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPDJ-1A4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPDJ-1A4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPDJ-1A4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.49/0.01]
CPDJ-1A5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]
CPDJ-1A5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPDJ-1A5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPDJ-1A6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPDJ-1A6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPDJ-1A6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPDJ-1A7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPDJ-1A8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPDJ-1A10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPDJ-1AB4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPDJ-1AB4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1-4.49/0.01]
CPDJ-1AB5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]
CPDJ-1AB5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPDJ-1AB5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPDJ-1AB6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPDJ-1AB6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPDJ-1AB6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPDJ-1AB7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPDJ-1AB8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPDJ-1AB10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AC4-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPDJ-1AC4-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPDJ-1AC4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPDJ-1AC5-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPDJ-1AC5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPDJ-1AC5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPDJ-1AC6-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPDJ-1AC6-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPDJ-1AC6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPDJ-1AC6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPDJ-1AC7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPDJ-1AC7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPDJ-1AC8-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPDJ-1AC8-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPDJ-1AC10-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPDJ-1AC10-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPDJ-1AG4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL dimension tolerance Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
RE (R shape alteration・enlargement)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
R (Step type R)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)41ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1 ~ 3.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)41ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---0.7 ~ 0.99--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)4.51ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1 ~ 4.49---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)51ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1 ~ 4.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)5.51ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1.5 ~ 5.49---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)5.51ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1 ~ 1.49--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)61ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 5.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)61ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)6.51ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 6.49---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)6.51ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)71ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 6.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)71ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)81ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 7.99---
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)81ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)101ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 9.99---
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)101ANo processing-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)41AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1 ~ 3.99---
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)41AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---0.7 ~ 0.99--
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)4.51AB-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--1 ~ 4.49---
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)51AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1 ~ 4.99---
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)5.51AB-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--1.5 ~ 5.49---
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)5.51AB-----30 ~ 119.7-40 ~ 120---1 ~ 1.49--
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)61AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 5.99---
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)61AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)6.51AB-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--2 ~ 6.49---
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)6.51AB-----30 ~ 119.7-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)71AB-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--2 ~ 6.99---
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)71AB-----30 ~ 119.7-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 100/-0.18mm(JIS)81AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 7.99---
1 Preventivo 100/-0.18mm(JIS)81AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 100/-0.18mm(JIS)101AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 9.99---
1 Preventivo 100/-0.18mm(JIS)101AB-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)41AC-----30 ~ 1190.5 ~ 1.940 ~ 120--1 ~ 3.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)41AC-----30 ~ 1190.5 ~ 1.940 ~ 120---0.7 ~ 0.99--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)4.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 2.240 ~ 120--1 ~ 4.49---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)51AC-----30 ~ 1190.5 ~ 2.440 ~ 120--1 ~ 4.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)5.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 2.740 ~ 120--1.5 ~ 5.49---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)5.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 2.740 ~ 120---1 ~ 1.49--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)61AC-----30 ~ 1190.5 ~ 2.940 ~ 120--2 ~ 5.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)61AC-----30 ~ 1190.5 ~ 2.940 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)6.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 3.240 ~ 120--2 ~ 6.49---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)6.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 3.240 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)71AC-----30 ~ 119.50.5 ~ 3.440 ~ 120--2 ~ 6.99---
1 Preventivo 10+0.02/06mm(JIS)71AC-----30 ~ 119.50.5 ~ 3.440 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)81AC-----30 ~ 1190.5 ~ 3.940 ~ 120--2 ~ 7.99---
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)81AC-----30 ~ 1190.5 ~ 3.940 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)101AC-----30 ~ 1190.5 ~ 4.940 ~ 120--2 ~ 9.99---
1 Preventivo 10+0.02/08mm(JIS)101AC-----30 ~ 1190.5 ~ 4.940 ~ 120---1.5 ~ 1.99--
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)41AG-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1 ~ 3.99--21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)41AG-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---0.7 ~ 0.99-21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)4.51AG-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--1 ~ 4.49--21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)51AG-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--1 ~ 4.99--21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)5.51AG-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--1.5 ~ 5.49--21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)5.51AG-----30 ~ 119.7-40 ~ 120---1 ~ 1.49-21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)61AG-----30 ~ 119.5-40 ~ 120--2 ~ 5.99--21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)61AG-----30 ~ 119.5-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99-21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)6.51AG-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--2 ~ 6.49--21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)6.51AG-----30 ~ 119.7-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99-21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)71AG-----30 ~ 119.7-40 ~ 120--2 ~ 6.99--21 ~ 60
1 Preventivo 100/-0.16mm(JIS)71AG-----30 ~ 119.7-40 ~ 120---1.5 ~ 1.99-21 ~ 60

Loading...

Informazioni di base

Shape type One-step Material SKD61 Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02
Tip gradient tolerance ±0.015 Surface treatment No Step (Step shape of the second step) No second step

Supporto tecnico