Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CAABA1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAABA2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10-99/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.97/0.01] |
CAABA2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10-99/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.47/0.01] |
CAABB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.8/0.01]-Y[10.5-99.3/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAABB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-98/0.01]-Y[10-98/0.01]-V[0.71-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01] |
CAABB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-98/0.01]-Y[10-98/0.01]-V[0.71-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01] |
CAABC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAABC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01] |
CAABC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.47/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01] |
CAABD1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAABD2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAABD2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1] |
CAABE1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.7/0.01]-Y[10.5-99.2/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CAABE2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]-Q[0.2-0.6/0.1] |
CAABE2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]-Q[0.2-0.8/0.1] |
CADBA1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CADBA2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.97/0.01] |
CADBA2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.47/0.01] |
CADBA3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-E[1-2.97/0.01] |
CADBA3.5-[12-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-E[1-3.47/0.01] |
CADBA4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-E[1-3.97/0.01] |
CADBA4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.47/0.01] |
CADBA5-[12-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.97/0.01] |
CADBA5.5-[12-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.47/0.01] |
CADBA6-[12-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-E[2-5.97/0.01] |
CADBA6.5-[12-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-E[2-6.47/0.01] |
CADBA7-[12-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-E[2-6.97/0.01] |
CADBA8-[12-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-E[2-7.97/0.01] |
CADBA10-[12-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-E[2-9.97/0.01] |
CADBA13-[12-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-12.98/0.01]-E[2.5-12.97/0.01] |
CADBA16-[12-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-E[2.5-15.97/0.01] |
CADBA20-[30-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.7/0.01]-Y[28-119.5/0.01]-V[5-15.98/0.01]-E[5-15.97/0.01] |
CADBB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.8/0.01]-Y[10.5-99.3/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CADBB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01] |
CADBB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01] |
CADBB3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.97/0.01]-E[1-2.97/0.01] |
CADBB3.5-[12-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.47/0.01]-E[1-3.47/0.01] |
CADBB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.97/0.01]-E[1-3.97/0.01] |
CADBB4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.47/0.01]-E[1.5-4.47/0.01] |
CADBB5-[12-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.97/0.01]-E[1.5-4.97/0.01] |
CADBB5.5-[12-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.47/0.01]-E[1.5-5.47/0.01] |
CADBB6-[12-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.97/0.01]-E[2-5.97/0.01] |
CADBB6.5-[12-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.47/0.01]-E[2-6.47/0.01] |
CADBB7-[12-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.97/0.01]-E[2-6.97/0.01] |
CADBB8-[12-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.97/0.01]-E[2-7.97/0.01] |
CADBB10-[12-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.97/0.01]-E[2-9.97/0.01] |
CADBB13-[12-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-12.98/0.01]-J[2.5-12.97/0.01]-E[2.5-12.97/0.01] |
CADBB16-[12-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-J[2.5-15.97/0.01]-E[2.5-15.97/0.01] |
CADBB20-[30-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.7/0.01]-Y[28-119.5/0.01]-V[5-19.98/0.01]-J[5-19.97/0.01]-E[5-19.97/0.01] |
CADBC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CADBC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01] |
CADBC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01] |
CADBC3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.97/0.01]-E[1-2.97/0.01] |
CADBC3.5-[12-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.47/0.01]-E[1-3.47/0.01] |
CADBC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.97/0.01]-E[1-3.97/0.01] |
CADBC4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.47/0.01]-E[1.5-4.47/0.01] |
CADBC5-[12-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.97/0.01]-E[1.5-4.97/0.01] |
CADBC5.5-[12-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.47/0.01]-E[1.5-5.47/0.01] |
CADBC6-[12-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.97/0.01]-E[2-5.97/0.01] |
CADBC6.5-[12-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.47/0.01]-E[2-6.47/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Step (Step shape of the second step) | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Type of the first step diameter) (mm) | C (First step shape taper width) (mm) | E (Tip diameter) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G | G (C chamfering width of the second step shape) (mm) | J (Type of the second step) (mm) | L (L dimension) (mm) | Q | Q (Second step shape R chamfering) (mm) | R (First step type R) (mm) | V (Type of the second step) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 ~ 1.49 | CA | A | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 ~ 1.99 | CA | A | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 99 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 ~ 2.49 | CA | A | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 ~ 1.49 | CA | B | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 98.8 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 ~ 1.99 | CA | B | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 98 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.71 ~ 1.98 | 10 ~ 98 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 ~ 2.49 | CA | B | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 98 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.71 ~ 2.48 | 10 ~ 98 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 ~ 1.49 | CA | C | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 ~ 1.99 | CA | C | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 99.5 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.71 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 ~ 2.49 | CA | C | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 ~ 1.49 | CA | D | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 98.9 | - | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 ~ 1.99 | CA | D | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 1.97 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.71 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 ~ 2.49 | CA | D | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 2.47 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.71 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1 ~ 1.49 | CA | E | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 98.7 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.4 | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.2 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 1.5 ~ 1.99 | CA | E | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 99.5 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.6 | - | 0.71 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | MAS1C | 2 ~ 2.49 | CA | E | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 12 ~ 100 | - | 0.2 ~ 0.8 | - | 0.71 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1 ~ 1.49 | CA | A | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1.5 ~ 1.99 | CA | A | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2 ~ 2.49 | CA | A | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2.5 ~ 2.99 | CA | A | 3 | - | - | 1 ~ 2.97 | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3 ~ 3.49 | CA | A | 3.5 | - | - | 1 ~ 3.47 | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3.5 ~ 3.99 | CA | A | 4 | - | - | 1 ~ 3.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4 ~ 4.49 | CA | A | 4.5 | - | - | 1.5 ~ 4.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4.5 ~ 4.99 | CA | A | 5 | - | - | 1.5 ~ 4.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5 ~ 5.49 | CA | A | 5.5 | - | - | 1.5 ~ 5.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5.5 ~ 5.99 | CA | A | 6 | - | - | 2 ~ 5.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6 ~ 6.49 | CA | A | 6.5 | - | - | 2 ~ 6.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6.5 ~ 6.99 | CA | A | 7 | - | - | 2 ~ 6.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 7 ~ 7.99 | CA | A | 8 | - | - | 2 ~ 7.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 7.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 8 ~ 9.99 | CA | A | 10 | - | - | 2 ~ 9.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 9.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 10 ~ 12.99 | CA | A | 13 | - | - | 2.5 ~ 12.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 2.5 ~ 12.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 13 ~ 15.99 | CA | A | 16 | - | - | 2.5 ~ 15.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 2.5 ~ 15.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 16 ~ 19.99 | CA | A | 20 | - | - | 5 ~ 15.97 | 28 ~ 119.7 | - | - | - | 30 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 15.98 | 28 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1 ~ 1.49 | CA | B | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 98.8 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1.5 ~ 1.99 | CA | B | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 99.7 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2 ~ 2.49 | CA | B | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99.7 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2.5 ~ 2.99 | CA | B | 3 | - | - | 1 ~ 2.97 | 10 ~ 99.7 | - | - | 1 ~ 2.97 | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3 ~ 3.49 | CA | B | 3.5 | - | - | 1 ~ 3.47 | 10 ~ 99.7 | - | - | 1 ~ 3.47 | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3.5 ~ 3.99 | CA | B | 4 | - | - | 1 ~ 3.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1 ~ 3.97 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4 ~ 4.49 | CA | B | 4.5 | - | - | 1.5 ~ 4.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1.5 ~ 4.47 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4.5 ~ 4.99 | CA | B | 5 | - | - | 1.5 ~ 4.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1.5 ~ 4.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5 ~ 5.49 | CA | B | 5.5 | - | - | 1.5 ~ 5.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1.5 ~ 5.47 | 12 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5.5 ~ 5.99 | CA | B | 6 | - | - | 2 ~ 5.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2 ~ 5.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6 ~ 6.49 | CA | B | 6.5 | - | - | 2 ~ 6.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2 ~ 6.47 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6.5 ~ 6.99 | CA | B | 7 | - | - | 2 ~ 6.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2 ~ 6.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 7 ~ 7.99 | CA | B | 8 | - | - | 2 ~ 7.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2 ~ 7.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 7.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 8 ~ 9.99 | CA | B | 10 | - | - | 2 ~ 9.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2 ~ 9.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 9.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 10 ~ 12.99 | CA | B | 13 | - | - | 2.5 ~ 12.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2.5 ~ 12.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2.5 ~ 12.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 13 ~ 15.99 | CA | B | 16 | - | - | 2.5 ~ 15.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2.5 ~ 15.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2.5 ~ 15.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 16 ~ 19.99 | CA | B | 20 | - | - | 5 ~ 19.97 | 28 ~ 119.7 | - | - | 5 ~ 19.97 | 30 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 19.98 | 28 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1 ~ 1.49 | CA | C | 1.5 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 10.5 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 1.5 ~ 1.99 | CA | C | 2 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 10 ~ 99.7 | - | - | 0.7 ~ 1.97 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2 ~ 2.49 | CA | C | 2.5 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 10 ~ 99.7 | - | - | 0.7 ~ 2.47 | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 2.5 ~ 2.99 | CA | C | 3 | - | - | 1 ~ 2.97 | 10 ~ 99.7 | - | - | 1 ~ 2.97 | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3 ~ 3.49 | CA | C | 3.5 | - | - | 1 ~ 3.47 | 10 ~ 99.7 | - | - | 1 ~ 3.47 | 12 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 3.5 ~ 3.99 | CA | C | 4 | - | - | 1 ~ 3.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1 ~ 3.97 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4 ~ 4.49 | CA | C | 4.5 | - | - | 1.5 ~ 4.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1.5 ~ 4.47 | 12 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 4.5 ~ 4.99 | CA | C | 5 | - | - | 1.5 ~ 4.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1.5 ~ 4.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5 ~ 5.49 | CA | C | 5.5 | - | - | 1.5 ~ 5.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | 1.5 ~ 5.47 | 12 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 5.5 ~ 5.99 | CA | C | 6 | - | - | 2 ~ 5.97 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2 ~ 5.97 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKD61 | 6 ~ 6.49 | CA | C | 6.5 | - | - | 2 ~ 6.47 | 10 ~ 119.7 | - | - | 2 ~ 6.47 | 12 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.5 |
Loading...
Shape type | Two-step | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 | L dimension tolerance | +0.02/0 |
---|---|---|---|---|---|
Tip gradient tolerance | ±0.015 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
Configura
Proprietà di base
Material
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Type of the first step diameter)(mm)
C (First step shape taper width)(mm)
E (Tip diameter)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G
G (C chamfering width of the second step shape)(mm)
J (Type of the second step)(mm)
L (L dimension)(mm)
Q
Q (Second step shape R chamfering)(mm)
R (First step type R)(mm)
V (Type of the second step)(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali