• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di bloccaggio / larghi / HSS, acciaio per utensili

Perni di bloccaggio / larghi / HSS, acciaio per utensili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Hardness H (Flange thickness)
(mm)
HC (Changes the flange thickness)
(mm)
L (Width)
(mm)
P (Length)
(mm)
W (Thickness)
(mm)
1 Preventivo 10ORVAR SUPREME51~53HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10ORVAR SUPREME51~53HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10SKH5161~64HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10SKH5161~64HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10NAK8037~43HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10NAK8037~43HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10RIGOR53~55HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10RIGOR53~55HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10STAVAX ESR27~35HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20
1 Preventivo 10STAVAX ESR27~35HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20
1 Preventivo 10ORVAR SUPREME47~49HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Preventivo 10ORVAR SUPREME47~49HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

With/without flange Yes Tip shape No tip processing R-chamfered position Not R-chamfered
Number of engraving characters Without engraving characters F (Flange position)(°) 0

Supporto tecnico