Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NAK80HP1G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP1G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP2G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP3G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP4G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP5G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP6G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP7G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP7G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP7G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP7G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP7G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK80HP7G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolerance range | A・B tolerance | T tolerance | A (Width) (mm) | B (Length) (mm) | C (Circumference) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 |
Loading...
Material | NAK80 | Finishing (Top & bottom faces) | Surface grinding | Finishing (Other than top & bottom faces) | Surface grinding |
---|---|---|---|---|---|
Type | Free size |
Configura
Proprietà di base
Tolerance range
A・B tolerance
T tolerance
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
C (Circumference)(mm)
T (Thickness)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali