• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto per perni inclinati

Supporto per perni inclinati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Supporto per perni inclinati
  • Supporto per perni inclinati
  • Supporto per perni inclinati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APRSM8-20-A[10-20/1]
APRSM8-TC[10-19.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSM10-25-A[10-20/1]
APRSM10-TC[12.5-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSM13-30-A[10-20/1]
APRSM13-TC[15-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSM16-35-A[10-20/1]
APRSM16-TC[17.5-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS8-20-A[10-20/1]
APRSS8-TC[10-19.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS10-25-A[10-20/1]
APRSS10-TC[12.5-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS13-30-A[10-20/1]
APRSS13-TC[15-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS16-35-A[10-20/1]
APRSS16-TC[17.5-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM8-[20-25/5]-A[10-20/1]
APRWM8-TC[10-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM10-[25-30/5]-A[10-20/1]
APRWM10-TC[12.5-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM13-[30-35/5]-A[10-20/1]
APRWM13-TC[15-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM16-[35-40/5]-A[10-20/1]
APRWM16-TC[17.5-39.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRWM20-TC[20-44.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM25-[45-50/5]-A[10-20/1]
APRWM25-TC[22.5-49.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM30-[55-60/5]-A[10-20/1]
APRWM30-TC[27.5-59.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS8-[20-25/5]-A[10-20/1]
APRWS8-TC[10-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS10-[25-30/5]-A[10-20/1]
APRWS10-TC[12.5-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS13-[30-35/5]-A[10-20/1]
APRWS13-TC[15-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS16-[35-40/5]-A[10-20/1]
APRWS16-TC[17.5-39.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRWS20-TC[20-44.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS25-[45-50/5]-A[10-20/1]
APRWS25-TC[22.5-49.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS30-[55-60/5]-A[10-20/1]
APRWS30-TC[27.5-59.9/0.1]-A[10-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial No. of retainer clamping bolts D (Angular pin dia.)
(mm)
A (Angle)
(°)
T (Thickness)
(mm)
TC (Thickness alteration)
(mm)
1 Preventivo 10HPM2T comparable1810 ~ 2020-
1 Preventivo 10HPM2T comparable1810 ~ 20-10 ~ 19.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable11010 ~ 2025-
1 Preventivo 10HPM2T comparable11010 ~ 20-12.5 ~ 24.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable11310 ~ 2030-
1 Preventivo 10HPM2T comparable11310 ~ 20-15 ~ 29.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable11610 ~ 2035-
1 Preventivo 10HPM2T comparable11610 ~ 20-17.5 ~ 34.9
1 Preventivo 10S45C1810 ~ 2020-
1 Preventivo 10S45C1810 ~ 20-10 ~ 19.9
1 Preventivo 10S45C11010 ~ 2025-
1 Preventivo 10S45C11010 ~ 20-12.5 ~ 24.9
1 Preventivo 10S45C11310 ~ 2030-
1 Preventivo 10S45C11310 ~ 20-15 ~ 29.9
1 Preventivo 10S45C11610 ~ 2035-
1 Preventivo 10S45C11610 ~ 20-17.5 ~ 34.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable2810 ~ 2020 ~ 25-
1 Preventivo 10HPM2T comparable2810 ~ 20-10 ~ 24.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable21010 ~ 2025 ~ 30-
1 Preventivo 10HPM2T comparable21010 ~ 20-12.5 ~ 29.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable21310 ~ 2030 ~ 35-
1 Preventivo 10HPM2T comparable21310 ~ 20-15 ~ 34.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable21610 ~ 2035 ~ 40-
1 Preventivo 10HPM2T comparable21610 ~ 20-17.5 ~ 39.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable22010 ~ 2040 ~ 45-
1 Preventivo 10HPM2T comparable22010 ~ 20-20 ~ 44.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable22510 ~ 2045 ~ 50-
1 Preventivo 10HPM2T comparable22510 ~ 20-22.5 ~ 49.9
1 Preventivo 10HPM2T comparable23010 ~ 2055 ~ 60-
1 Preventivo 10HPM2T comparable23010 ~ 20-27.5 ~ 59.9
1 Preventivo 10S45C2810 ~ 2020 ~ 25-
1 Preventivo 10S45C2810 ~ 20-10 ~ 24.9
1 Preventivo 10S45C21010 ~ 2025 ~ 30-
1 Preventivo 10S45C21010 ~ 20-12.5 ~ 29.9
1 Preventivo 10S45C21310 ~ 2030 ~ 35-
1 Preventivo 10S45C21310 ~ 20-15 ~ 34.9
1 Preventivo 10S45C21610 ~ 2035 ~ 40-
1 Preventivo 10S45C21610 ~ 20-17.5 ~ 39.9
1 Preventivo 10S45C22010 ~ 2040 ~ 45-
1 Preventivo 10S45C22010 ~ 20-20 ~ 44.9
1 Preventivo 10S45C22510 ~ 2045 ~ 50-
1 Preventivo 10S45C22510 ~ 20-22.5 ~ 49.9
1 Preventivo 10S45C23010 ~ 2055 ~ 60-
1 Preventivo 10S45C23010 ~ 20-27.5 ~ 59.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Retainer

Supporto tecnico