Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ANC10-B[10-30/5]-L[20-80/0.1]-F[15-80/0.1]-K[10-25/1] |
ANC15-B[10-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1] |
ANC20-B[15-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1] |
ANC25-B[20-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A (External shape) (mm) | B (External shape) (mm) | F (Length of straight section) (mm) | K (Angle) (°) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 10 | 10 ~ 30 | 15 ~ 80 | 10 ~ 25 | 20 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 15 | 10 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 15 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 20 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 |
Loading...
Type | Angle designation |
---|
Configura
Proprietà di base
A (External shape)(mm)
B (External shape)(mm)
F (Length of straight section)(mm)
K (Angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali