Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LBCMK20-10-A[13,15,18,23,28,33,38,48]-G[17,20,22] |
LBCMK20-15-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17,20,22] |
LBCMK20-20-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17] |
LBCMK25-10-A[23,28,33,38,48,58]-G[17,20,22] |
LBCMK25-15-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCMK25-20-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCMK30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCMK30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK20-10-A[13,15,18,23,28,33,38,48]-G[17,20,22] |
LBCSK20-15-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17,20,22] |
LBCSK20-20-A[15,18,23,28,33,38,48,58]-G[15,17] |
LBCSK25-10-A[23,28,33,38,48,58]-G[17,20,22] |
LBCSK25-15-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK25-20-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSK30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM20-15-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17,20,22] |
LBCSM20-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17] |
LBCSM25-15-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM25-20-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM30-20-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSM30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ20-15-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ20-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-G[15,17] |
LBCSZ25-15-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ25-20-A[28,33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ30-20-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ30-25-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
LBCSZ30-30-A[33,38,48,58,68,78]-G[15,17,20,22] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Oil groove | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | G (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 17 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 15 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 20 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 10 | 25 | 23 ~ 58 | 17 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 15 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 20 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 17 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 15 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 20 | 20 | 15 ~ 58 | 15 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 10 | 25 | 23 ~ 58 | 17 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 15 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 20 | 25 | 18 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 15 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 15 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil-free | 15 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil-free | 20 | 20 | 15 ~ 48 | 15 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil-free | 15 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil-free | 20 | 25 | 28 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil-free | 20 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil-free | 25 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil-free | 30 | 30 | 33 ~ 78 | 15 ~ 22 |
Loading...
Product type | Positioning type | Material | O1 Tool Steel | Bolt fixing | PL installation |
---|---|---|---|---|---|
With/without angular hole | No | H/E (Inlay part dimension)(mm) | 4 | K (Locking angle)(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Oil groove
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
G (Angle)(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali