• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Slitta compatta / corsa 6 mm / molla di ritorno della slitta

Slitta compatta / corsa 6 mm / molla di ritorno della slitta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSCSB6-20
MSCSBM6-20
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSlide Cores
1 Disponibile Preventivo 10Inlay part processed
1 Disponibile Preventivo 10Tapped

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Slim type Guide rail type Combined type With/without retracting mechanism Yes
ST (Stroke amount)(mm) 6 W (Angular cam width)(mm) 20

Supporto tecnico