• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Slitta compatta / corsa 3 mm / per lo stampaggio a iniezione multicomponente

Slitta compatta / corsa 3 mm / per lo stampaggio a iniezione multicomponente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SCTM3-13

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCTM3-13

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCTM3-13
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS
1 Disponibile Preventivo 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type For two-color molding Guide rail type Combined type With/without retracting mechanism No
Slide Cores No processing ST (Stroke amount)(mm) 3 W (Angular cam width)(mm) 13

Si trova sulla pagina di Slitta compatta / corsa 3 mm / per lo stampaggio a iniezione multicomponente, il codice articolo è il seguente: SCTM3-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCTM3-13.

Supporto tecnico