• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cursore compatto per estrattore inclinato / esente da manutenzione / diametro di montaggio, angolo di corsa configurabile / regolabile

Cursore compatto per estrattore inclinato / esente da manutenzione / diametro di montaggio, angolo di corsa configurabile / regolabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCZA12-0
SCZA12-1
SCZA12-5
SCZA12-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA16-0
SCZA16-1
SCZA16-5
SCZA16-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA20-0
SCZA20-1
SCZA20-5
SCZA20-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA25-0
SCZA25-1
SCZA25-5
SCZA25-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA30-0
SCZA30-1
SCZA30-5
SCZA30-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
Mounting angle of slide plate A
(°)
1 Preventivo 10120
1 Preventivo 10121
1 Preventivo 10125
1 Preventivo 10122 ~ 10
1 Preventivo 10160
1 Preventivo 10161
1 Preventivo 10165
1 Preventivo 10162 ~ 10
1 Preventivo 10200
1 Preventivo 10201
1 Preventivo 10205
1 Preventivo 10202 ~ 10
1 Preventivo 10250
1 Preventivo 10251
1 Preventivo 10255
1 Preventivo 10252 ~ 10
1 Preventivo 10300
1 Preventivo 10301
1 Preventivo 10305
1 Preventivo 10302 ~ 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico