Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
K-KSPSA12-[100-800/1]-F[6-36/1]-P[6-9/1] |
K-KSPSA16-[100-800/1]-F[8-52/1]-P[8-13/1] |
K-KSPSA20-[100-800/1]-F[10-68/1]-P[10-17/1] |
K-KSPSA30-[100-800/1]-F[10-108/1]-P[15-27/1] |
KSPSA8-[100-600/1]-F[4-24/1]-P[4-6/1] |
KSPSA10-[100-800/1]-F[5-32/1]-P[5-8/1] |
KSPSA12-[100-800/1]-F[6-36/1]-P[6-9/1] |
KSPSA16-[100-800/1]-F[8-52/1]-P[8-13/1] |
KSPSA20-[100-800/1]-F[10-68/1]-P[10-17/1] |
KSPSA25-[100-800/1]-F[12-88/1]-P[12-22/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Applicable loose core part number | L (L dimension) (mm) | F (Length of inclined block side bearing bore length) (mm) | P (Inclined block side shaft diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 12 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 6 ~ 36 | 6 ~ 9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 8 ~ 52 | 8 ~ 13 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 68 | 10 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 108 | 15 ~ 27 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | SCY | 100 ~ 600 | 4 ~ 24 | 4 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | SCY | 100 ~ 800 | 5 ~ 32 | 5 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | SCY | 100 ~ 800 | 6 ~ 36 | 6 ~ 9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | SCY | 100 ~ 800 | 8 ~ 52 | 8 ~ 13 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 68 | 10 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | SCY | 100 ~ 800 | 12 ~ 88 | 12 ~ 22 |
Loading...
Type | Stepped type |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Applicable loose core part number
L (L dimension)(mm)
F (Length of inclined block side bearing bore length)(mm)
P (Inclined block side shaft diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali