Perni obliqui / piatti / filettatura interna, filettatura esterna

Perni obliqui / piatti / filettatura interna, filettatura esterna

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
K-KSPSE12-[100-800/1]-F[6-30/1]-P[6,​8,​10]
K-KSPSE12-[100-800/1]-F[6-30/1]-PMC[6,​8,​10]
K-KSPSE16-[100-800/1]-F[8-36/1]-P[8,​10,​12]
K-KSPSE16-[100-800/1]-F[8-36/1]-PMC[8,​10,​12]
K-KSPSE20-[100-800/1]-F[10-48/1]-P[10,​12,​16]
K-KSPSE20-[100-800/1]-F[10-48/1]-PMC[10,​12,​15,​17]
K-KSPSE25-[100-800/1]-F[10-60/1]-P[12,​16,​20]
K-KSPSE25-[100-800/1]-F[10-60/1]-PMC[12,​15,​17,​20]
K-KSPSE30-[100-800/1]-F[10-72/1]-P[16,​20,​24]
K-KSPSE30-[100-800/1]-F[10-72/1]-PMC[15,​17,​20,​25]
KSPSE8-[100-600/1]-F[4-18/1]-P[4,​5,​6]
KSPSE8-[100-600/1]-F[4-18/1]-PMC[4,​5,​6]
KSPSE10-[100-800/1]-F[5-24/1]-P[5,​6,​8]
KSPSE10-[100-800/1]-F[5-24/1]-PMC[5,​6,​8]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
Applicable loose core part number L (L dimension)
(mm)
F (Length of inclined block side screw)
(mm)
P (Diameter of inclined block side screw)
(mm)
PMC (Alteration of male thread to fine thread)
(mm)
1 Preventivo 1012SCZN・SCZA100 ~ 8006 ~ 306 ~ 10-
1 Preventivo 1012SCZN・SCZA100 ~ 8006 ~ 30-6 ~ 10
1 Preventivo 1016SCZN・SCZA100 ~ 8008 ~ 368 ~ 12-
1 Preventivo 1016SCZN・SCZA100 ~ 8008 ~ 36-8 ~ 12
1 Preventivo 1020SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 4810 ~ 16-
1 Preventivo 1020SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 48-10 ~ 17
1 Preventivo 1025SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 6012 ~ 20-
1 Preventivo 1025SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 60-12 ~ 20
1 Preventivo 1030SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 7216 ~ 24-
1 Preventivo 1030SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 72-15 ~ 25
1 Preventivo 108SCY100 ~ 6004 ~ 184 ~ 6-
1 Preventivo 108SCY100 ~ 6004 ~ 18-4 ~ 6
1 Preventivo 1010SCY100 ~ 8005 ~ 245 ~ 8-
1 Preventivo 1010SCY100 ~ 8005 ~ 24-5 ~ 8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico