Boccole per canale di colata con flangia di centraggio / materiale selezionabile / cono di posizionamento / SET
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
SXHD60-[35,​40,​45,​50,​55,​65]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​5]-A[1-6/1]-X[10,​15]-T[15,​20]
SXHM60-[35,​40,​45,​50,​55,​65]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​5]-A[1-6/1]-X[10,​15]-T[15,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial A (Taper angle at sprue)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
T (Locating ring height)
(mm)
X (Sprue taper length)
(mm)
1 Preventivo 10SKD611 ~ 635 ~ 652.5 ~ 515 ~ 2010 ~ 15
1 Preventivo 10HPM1 Equivalent1 ~ 635 ~ 652.5 ~ 515 ~ 2010 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Extension Tip matching shape Tapered Nozzle touch part specification Normal
D (Shaft diameter)(mm) 60

Supporto tecnico