Bussole di guida / conicità della boccola del canale di colata configurabile

Bussole di guida / conicità della boccola del canale di colata configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SBGN16-[15,​20,​25,​30]-V[6-9/0.1]-G[1-10/1]
SBGN20-[15,​20,​25,​30]-V[9-12/0.1]-G[1-10/1]
SBGN25-[15,​20,​25,​30]-V[12-15/0.1]-G[1-10/1]
SBGN28-[20,​25,​30]-V[16-19/0.1]-G[1-10/1]
SBGN35-[25,​30,​35,​40]-V[21-24/0.1]-G[1-10/1]
SBGN40-[25,​30,​35,​40]-V[26-29/0.1]-G[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead thickness
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
G (Taper angle)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
V (Inner diameter)
(mm)
1 Preventivo 108161 ~ 1015 ~ 306 ~ 9
1 Preventivo 108201 ~ 1015 ~ 309 ~ 12
1 Preventivo 108251 ~ 1015 ~ 3012 ~ 15
1 Preventivo 1010281 ~ 1020 ~ 3016 ~ 19
1 Preventivo 1010351 ~ 1025 ~ 4021 ~ 24
1 Preventivo 1010401 ~ 1025 ~ 4026 ~ 29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SUJ2 Product type Sprue bushing guides

Supporto tecnico