Boccole per bloccaggio materozza / testa selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLBF8-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P3-S[3-7/0.1]-B[12-20/1]-A[0-4/1]
SLBF8-LC[15-50/0.1]-P3-S[3-7/0.1]-B[12-20/1]-A[0-4/1]
SLBF10-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P4-S[3-8/0.1]-B[13-20/1]-A[0-4/1]
SLBF10-LC[15-50/0.1]-P4-S[3-8/0.1]-B[13-20/1]-A[0-4/1]
SLBF13-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-B[14-30/1]-A[0-4/1]
SLBF13-LC[15-60/0.1]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-B[14-30/1]-A[0-4/1]
SLBF16-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-P8-S[3-12/0.1]-B[20-30/1]-A[0-4/1]
SLBF16-LC[15-60/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-B[20-30/1]-A[0-4/1]
SLBH8-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P3-S[3-7/0.1]-A[0-5/1]
SLBH8-LC[15-50/0.1]-P3-S[3-7/0.1]-A[0-5/1]
SLBH10-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P4-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBH10-LC[15-50/0.1]-P4-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBH13-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBH13-LC[15-60/0.1]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBH16-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
SLBH16-LC[15-60/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
SLBS13-25-P[3,​4]-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBS13-LC[18-25/0.1]-P[3,​4]-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBS16-[30,​35]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBS16-LC[20-35/0.1]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBS20-40-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
SLBS20-LC[24-40/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead thickness
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
Specifications Shape A (Taper angle)
(°)
B (Distance from end face to recess)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
P (Ejector pin guide diameter)
(mm)
S (Sprue lock section depth)
(mm)
1 Preventivo 1048B dimension designation typeHead type0 ~ 412 ~ 2020 ~ 50-33 ~ 7
1 Preventivo 1048B dimension designation typeHead type0 ~ 412 ~ 20-15 ~ 5033 ~ 7
1 Preventivo 10410B dimension designation typeHead type0 ~ 413 ~ 2020 ~ 50-43 ~ 8
1 Preventivo 10410B dimension designation typeHead type0 ~ 413 ~ 20-15 ~ 5043 ~ 8
1 Preventivo 10413B dimension designation typeHead type0 ~ 414 ~ 3020 ~ 60-5 ~ 63 ~ 10
1 Preventivo 10413B dimension designation typeHead type0 ~ 414 ~ 30-15 ~ 605 ~ 63 ~ 10
1 Preventivo 10416B dimension designation typeHead type0 ~ 420 ~ 3025 ~ 60-83 ~ 12
1 Preventivo 10416B dimension designation typeHead type0 ~ 420 ~ 30-15 ~ 6083 ~ 12
1 Preventivo 1048B dimension selection typeHead type0 ~ 5-20 ~ 50-33 ~ 7
1 Preventivo 1048B dimension selection typeHead type0 ~ 5--15 ~ 5033 ~ 7
1 Preventivo 10410B dimension selection typeHead type0 ~ 5-20 ~ 50-43 ~ 8
1 Preventivo 10410B dimension selection typeHead type0 ~ 5--15 ~ 5043 ~ 8
1 Preventivo 10413B dimension selection typeHead type0 ~ 5-20 ~ 60-5 ~ 63 ~ 10
1 Preventivo 10413B dimension selection typeHead type0 ~ 5--15 ~ 605 ~ 63 ~ 10
1 Preventivo 10416B dimension selection typeHead type0 ~ 5-25 ~ 60-83 ~ 12
1 Preventivo 10416B dimension selection typeHead type0 ~ 5--15 ~ 6083 ~ 12
1 Preventivo 10-13B dimension selection typeStraight type0 ~ 5-25-3 ~ 43 ~ 8
1 Preventivo 10-13B dimension selection typeStraight type0 ~ 5--18 ~ 253 ~ 43 ~ 8
1 Preventivo 10-16B dimension selection typeStraight type0 ~ 5-30 ~ 35-5 ~ 63 ~ 10
1 Preventivo 10-16B dimension selection typeStraight type0 ~ 5--20 ~ 355 ~ 63 ~ 10
1 Preventivo 10-20B dimension selection typeStraight type0 ~ 5-40-83 ~ 12
1 Preventivo 10-20B dimension selection typeStraight type0 ~ 5--24 ~ 4083 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SKD61 Product type Sprue lock bushings Tip matching shape Straight

Supporto tecnico